• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. Flexibel configureerbare analoge IO-Link modules

Flexibel configureerbare analoge IO-Link modules

warmtekrachtkoppelingscentrale

Analoge toepassingsscenario's

De analoge-IO-Link-module verbindt traditionele analoge techniek met moderne IO-Link communicatie en dienen als brug tussen de bestaande installatie en de digitale automatisering. Typische applicaties zijn te vinden in de water- en afvalwaterbeheer, waar peilstanden worden gemeten en kleppen automatisch worden geregeld – allemaal via één enkele poort. Ook bij koeling van servers zorgt de module voor een betrouwbare besturing van het debiet, druk en de temperatuur. Op deze manier kunnen bestaande analoge sensoren en actuatoren eenvoudig en efficiënt in de IO-Link-infrastructuur worden geïntegreerd.

Werkingsprincipe

Vier vrij configureerbare poorten met elk een analoge in- en uitgang zorgen voor maximale flexibiliteit. Via een y-splitter kunnen de sensor en de actuator tegelijkertijd op één poort worden aangesloten, terwijl de analoge signalen eenvoudig via IO-Link in de besturing worden geïntegreerd. Voor applicaties waarbij hygiëne van cruciaal belang is, is er bovendien een robuuste variant voor de voedingsmiddelenindustrie verkrijgbaar met beschermingsklasse IP69, roestvaststalen aansluitingen en een behuizing van voedselveilig materiaal – klaar voor het zware dagelijkse gebruik in de industrie.

Product kopen