- Productnieuws
- IO-Link
- IO-Link-uitgangsmodule voor veilig en niet-reactief schakelen
IO-Link-uitgangsmodule voor veilig en niet-reactief schakelen
Decentrale schakeltaken veilig uitvoeren
Met de nieuwe IO-Link digital out modules biedt ifm een betrouwbare oplossing voor decentrale schakeltaken in veiligheid gerelateerde applicaties. De modules zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij hoge stromen moeten worden geschakeld met gelijktijdige elektrische isolatie en vrijheid van terugkoppeling.
Twee onafhankelijke circuits per module
Elke module heeft 16 digitale uitgangen die elektrisch geïsoleerd zijn in twee groepen. Hierdoor kunnen actuators specifiek worden aangestuurd in twee onafhankelijke circuits. Per poort kan tot 4 A geschakeld worden, de totale stroom per module kan tot 16 A bedragen.
Veilig uitschakelen
Het bijzondere aan de nieuwe modules is dat ze niet-reactief zijn tot PLd (categorie 3). Dankzij het speciale ontwerp kan de theoretische fout dat een uitgang van spanning wordt voorzien terwijl de voedingsspanning is uitgeschakeld, worden uitgesloten.
Breed scala aan toepassingen
De modules worden overal gebruikt waar hoge stromen moeten worden geschakeld en veiligheidsfuncties moeten worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in industriële automatisering, de automobiel-, farmaceutische, chemische en voedingsmiddelenindustrie.
Er is een variant met beschermingsklasse IP69 beschikbaar voor gebruik in hygiënische en natte omgevingen.
De IO-Link modules bieden een kosteneffectieve manier om te voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn zonder concessies te doen aan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid.