- Productnieuws
- Sensoren
- Dynamische hellings-/ inclinosensoren met IO-Link
Dynamische hellings-/ inclinosensoren met IO-Link
Verstorende bewegingen worden weggefilterd
De dynamische hellingssensor JBC biedt een innovatieve oplossing voor nauwkeurige hoekmetingen, zelfs bij storende invloeden zoals bij optrekken en remmen van voertuigen, en bij trillingen en schokken. Het apparaat meet de versnelling en draaiende bewegingen in elk drie dimensies, maar ook temperatuurgegevens. Het Kalman-filter filtert de verstorende bewegingen eruit en levert zo nauwkeurige hellingswaarden, zelfs in de meest bewegende applicaties.
Eenvoudig parametreren
De aangepaste gegevens worden ofwel via IO-Link, ofwel via twee schakelpunten doorgegeven. Daarnaast kunnen alle ruwe gegevens, inclusief de temperatuur, afzonderlijk worden uitgelezen. De basisinstellingen van de sensor worden eveneens via IO-Link uitgevoerd. Via het inductieve teach-vlak kan de hoekwaarde na de montage heel eenvoudig en zonder extra software op nul worden gezet.
Compact ontwerp, eenvoudige installatie
De lichte en compacte kunststof behuizing van de sensor zorgt ervoor dat hij eenvoudig te monteren is, zelfs als er weinig ruimte is. Ondanks zijn kleine formaat is de sensor robuust genoeg om externe invloeden te weerstaan. De bevestiging gebeurt met slechts twee schroeven, wat zorgt voor een stabiele en trillingsvrije montage en de installatie vereenvoudigt. Een goed zichtbare led geeft de huidige status van de sensor duidelijk weer.