• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. IO-Link master met ondersteuning voor meerdere protocollen voor schaalbare automatiseringsoplossingen

IO-Link master met ondersteuning voor meerdere protocollen voor schaalbare automatiseringsoplossingen

Logistics Warehouse

IO-Link-integratie op een nieuw niveau

De zwarte IO-Link masters van de AutomationLine vertegenwoordigen een nieuwe generatie decentrale automatiseringsoplossingen. Ze zorgen voor krachtige en flexibele IO-Link-communicatie, met minder engineeringwerk en een flexibele veldbusaansluiting.

Robuust voor gebruik in het veld

De behuizing van glasvezelversterkt kunststof en de volledig met schuim omhulde printplaat zorgen voor een hoge resistentie en duurzaamheid. Met beschermingsklasse IP67 en een temperatuurbereik van -40...70 °C zijn de apparaten geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Flexibele I/O-configuratie

Dankzij de geoptimaliseerde apparaat-architectuur kunnen via 8 IO-Link-poorten tot 16 digitale ingangen en 16 digitale uitgangen flexibel worden geconfigureerd en gebruikt. Elke poort ondersteunt IO-Link Klasse A en Klasse B en maakt het schakelen van zwaardere belastingen mogelijk.

Hoog stroomvermogen voor actuatoren

Met een stroomvermogen van maximaal 2 A per uitgang zijn de IO-Link masters bijzonder geschikt voor applicaties met krachtige actuatoren. Typische applicatiegebieden zijn transporttechniek en intralogistiek, bijvoorbeeld voor de directe aansturing van motorrollen, transportaandrijvingen, wissels of remmen.

Efficiënte energievoorziening en eenvoudige koppeling

Het gezamenlijke aardingsconcept (GND US = GND UA, zonder galvanische scheiding) maakt een eenvoudige en flexibele poortconfiguratie mogelijk. Ingangen worden dus altijd gevoed vanuit US en uitgangen altijd vanuit UA. Dit zorgt voor een compact en kostenefficiënt apparaat concept. Dankzij de geïntegreerde daisy-chain-functie kunnen meerdere IO-Link masters eenvoudig van industriële voedingen worden voorzien, waardoor de bekabelingsinspanning voor in het veld aanzienlijk wordt verminderd.

Ondersteuning van meerdere protocollen voor flexibele inzet van installatieconcepten

Dankzij de geïntegreerde multiprotocol-interface kunnen de IO-Link masters van de AutomationLine probleemloos in verschillende veldbusarchitecturen worden geïntegreerd. Dit bevordert de standaardisatie in de machine- en installatiebouw, vermindert het aantal varianten en zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de engineeringinspanningen.