• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Veiligheidstechniek
  3. Veiligheidsencoder voor mobiele machines

Veiligheidsencoder voor mobiele machines

Veiligheid voor mobiele machines

Of het nu gaat om gemeentelijke voertuigen, AMR’s in de intralogistiek of AGV’s voor zwaar gebruik in mijnen en havens: Overal waar voertuigen of opbouwen automatisch worden verplaatst, is permanente veiligheid van essentieel belang. De Safety-encoder van ifm registreert nauwkeurig positie-, hoek- en snelheidsgegevens van bewegende onderdelen zoals assen, kraanarmen of kiepbakken. Hieruit kunnen de stuur-, draai- en kantelhoeken, evenals de huidige hefhoogte, betrouwbaar worden afgeleid. Dankzij de functie „Preset on the fly“ is bovendien een continue positiebepaling mogelijk, bijvoorbeeld via RFID.
De productfamilie is uitgebreid met varianten met een directe holle-asflens zonder statorkoppeling en met een servoflens voor de montage van koppelingen van andere fabrikanten of trekkooordbedieningen.

Snelle integratie, ook in serie

De redundantie van de sensoren die noodzakelijk is voor het waarborgen van een veilig bedrijf is al in de safety-pulsgever geïntegreerd. Dit en de daarmee samenhangendecontinue zelfbewaking van de veilige werking is door TÜV Rheinland getest en gecertificeerd. Nieuw is een meerkleurige led aan de achterkant van de behuizing, die weergeeft of het apparaat veilig functioneert. Bovendien is de sensor geïntegreerd in de SISTEMA-library. Zo wordt de hoeveelheid werk voor de implementatie en de latere inspecties van veiligheidsgerelateerde automatisering enorm verminderd. De Safety-encoder beschikt bovendien zowel over een CAN-ingang als over een CAN-uitgang. Zo kunnen meerdere encoders of andere compatibele sensoren in serie met elkaar worden aangesloten, waardoor de installatie van veiligheidssensoren efficiënt en eenvoudig verloopt.

Naadloze communicatie met de besturing

In combinatie met de besturing van ifm neemt bovendien de hoeveelheid programmeerwerk in Codesys nogmaals aanzienlijk af, omdat de naadloze aansluiting van de pulsgever aan de besturing en de veilige communicatie tussen beide producten door de fabrikant gegarandeerd is.

Product kopen