- Hellingsensoren
- Dynamische hellingsensoren
- Dynamischer hellings-/ inclinosensor met IO-Link
Dynamische hellings-/ inclinatiesensor JBC met IO-Link
Omni-directioneel. Geweldig. – Maximale prestaties in een compact ontwerp.
Met de nieuwe, versnellingsgecompenseerde hellings-/ inclinosensoren uit de JBC-serie tilt u de signaalkwaliteit van uw toepassing naar een hoger niveau. De sensoren registreren continu alle optredende versnellingen en rotaties in zes vrijheidsgraden (6DoF).
Een geavanceerd algoritme voor sensorfusie op basis van een Kalman-filter detecteert en compenseert trillingen, schokken en draaiende bewegingen in realtime.
Het resultaat: Alleen de daadwerkelijk relevante hoekwaarden voor roll en pitch worden nauwkeurig en zonder vertraging weergegeven – voor maximale nauwkeurigheid, ook onder dynamische omstandigheden.
Geoptimaliseerd voor serieproductie!
Een compact, robuust ontwerp in combinatie met een perfecte werking.
Brengt de integratie- en installatiekosten tot een minimum
- slechts twee bevestigingsschroeven
- inductief teach-vlak voor uiterst eenvoudig "nullen" – zonder software
Vanaf de fabriek afgestemd op nauwkeurigheid
- Elke sensor is in de fabriek absoluut gekalibreerd over het gehele meetbereik
- ontworpen voor de hoogste nauwkeurigheid in elke montagepositie
Multifunctioneel dankzij SensorFusion
- ruimtelijke interactie tussen versnellingssensor en gyroscoop
- geen vertragingen door extra filters
Omni-directioneel meten (6 DOF)
- De ruwe data van alle assen worden gebruikt als basis voor de sensorfusie
- alle ruwe data zijn afzonderlijk beschikbaar
De dynamische JBC-serie hellings-/ inclinosensoren is de perfecte oplossing voor bewegende of rijdende toepassingen, zoals nivellering, hoekmeting en positionering.
Juist daar waar de benodigde ruimte meestal zeer beperkt is en het gewicht zo laag mogelijk moet zijn, maar waar je geen concessies kunt doen aan de prestaties!
Vorkheftruck
- Controle van de vorkhoek en het hefwerk tijdens het rijden
- Voorkomen van kantelen als gevolg van onjuiste belading
Mini-graafmachine
- Nauwkeurige positionering van graafmachine-aanbouwdelen in de ruimte, ongeacht de stand van de cabine
- Beperking van de kanteling van de cabine ("roll-over-protection")
Hefbrug
- Nauwkeurige en gelijkmatige uitlijning van het platform, ongeacht de ondergrond
- Berekening van de hefhoogte op basis van de hoekwaarden
De inertiële meeteenheden van de JBC-serie kunnen worden gemonteerd zoals dat in de toepassing nodig is, dus zowel horizontaal als verticaal. Op basis van de uiteindelijke montagepositie geven de sensoren twee gecompenseerde hellingshoeken door (pitch en roll). De stand van de sensor kan via de interface naar believen in de ruimte worden aangepast.
| JBC234 | JBC334 | JBC204 | JBC304 | |
|---|---|---|---|---|
| Uitlijning bij de montage | Verticaal "Wandmontage" |
Horizontaal "Horizontale montage" |
Verticaal "Wandmontage" |
Horizontaal "Horizontale montage" |
| Meetassen (intern) | 6 3x versnelling + 3x rotatiesnelheid |
|||
| Meetassen (hoek) | 2 Roll + Pitch |
|||
| Meetbereik | -90°… +90° (volledig draaibaar over 360°) | |||
| Uitgangssignaal | 2x schakeluitgang / IO-Link | 2x analoge uitgangen (4...20 mA) / IO-Link | ||
| Montage | 2x TORX-montageschroef M4 (meegeleverd) | |||
| Extra functies | • Variabele inbouwhoogte • Inverteren en wisselen van de meetassen • Nulpuntinstelling / Teach-knop, pin 5 of via interface • Uitlijnhulp door yaw-hoekcorrectie • Programmeerbare bedrijfsmodi (toepassingsprofielen) • Bedrijfsurenteller • Min/Max-meetwaardegeheugen • Ruwe data (2x hoek; 3x versnelling; 3x draaisnelheid; 1x temperatuur) • Status-LED |
|||