- Productnieuws
- IO-Link
- Ruimtebesparende I/O-module voor de schakelkast
Ruimtebesparende I/O-module voor de schakelkast
Voor gebruik in schakelkasten en in het veld
De IO-link I/O-module vereenvoudigt de integratie van sensoren en actuatoren met gangbare aansluitkabels in de schakelkast en in veldtoepassingen met lage IP-beschermingseisen, zoals in beveiligde machinebehuizingen of onder clean-room-omstandigheden.
Eenvoudige digitalisering van maximaal 16 apparaten
Tot 16 apparaten, sensoren en/of actuatoren, kunnen via de I/O-module worden geïntegreerd. Dankzij het geveerde klem/treksysteem verloopt de montage snel en eenvoudig. De poorten van de I/O-module kunnen flexibel als ingangen of uitgangen worden ingesteld.
Wanneer sensoren via de I/O-module op de IO-link-datacommunicatietechniek worden aangesloten kan de sensorinformatie centraal op IT-niveau worden uitgelezen. IO-link-apparaten kunnen ook centraal en eenvoudig via het IT-niveau worden ingesteld.
Voeding voor externe actuatoren
De voeding van de module verloopt via een IO-link-A-poort-master. De totale stroomopname van alle I/O’s kan maximaal 1 A bedragen, wat garant staat voor een efficiënte voeding van externe actuatoren.
Eenvoudige montage met minimale eisen aan ruimte
Ook de I/O-module zelf is dankzij de geïntegreerde DIN-railadapter snel te monteren en neemt met een breedte van slechts 43 millimeter weinig ruimte in beslag.