• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IIoT oplossingen
  3. IIoT-controller voor veld- en schakelkast

IIoT-controller voor veld- en schakelkast

Krachtig en veelzijdig

De IIoT-controller overtuigt als krachtige, communicatieve en flexibele PLC-oplossing in de digitalisering van machines en installaties. Krachtig omdat hij op maximaal vermogen blijft werkt met een 1.3 GHz-quadcore-processor bij omgevingstemperaturen tot 55 °C. Communicatief omdat hij met zijn diverse protocollen een heus taal- en vertaaltalent is, zowel voor IT-verbindingen als voor integratie van I/O-gegevens in de automatiseringstechniek. Bovendien is zelfs een plug-and-work-verbinding van IO-link-apparaten mogelijk, inclusief de interpretatie van de IODD’s. Flexibel, aangezien de IIoT-controller vrij kan worden geprogrammeerd via CODESYS V3.5.

U wilt het apparaat op afstand beheren? Geen probleem, de CODESYS-automatiseringsserver maakt remote debugging en remote web-visualisatie mogelijk.

Verbinding met verschillende clouds

De IIOT-controller kan de geregistreerde en bewerkte data doorsturen naar de meest gangbare cloud-platformen, zoals AWS, Microsoft Azure en AnyViz. Verder ondersteunt de IIoT-controller alle gangbare digitale communicatieprotocollen, zoals OPC-UA en MQTT.

Moeten de gegevens in realtime worden geregistreerd en verwerkt, dan kan men voor het inlezen en aansturen van I/O's terugvallen op Industrial Ethernet-protocollen, zoals ProfiNet, EtherCAT, EtherNet/IP of Modbus TCP.