• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. IO-link-master geschikt voor veldmontage met OPC UA-server

IO-link-master geschikt voor veldmontage met OPC UA-server

Multiprotocollen zorgt voor vrije keuze van de besturing

De IO-link-master, geschikt voor veldmontage, van het type SolutionBlock introduceert een nieuw gebruiksgemak in de digitalisering van installaties: Dankzij de multiprotocollen heeft u de vrije keuze uit PROFINET of EtherNet/IP als veldbus. Hierdoor wordt de flexibiliteit bij de aansluiting op verschillende besturingen vergroot en dalen de voorraadkosten.

In master geïntegreerde OPC UA-server en IODD-interpreter

Bovendien zorgen de geïntegreerde OPC UA-server en de extra IoT-poort voor een eenvoudige, rechtstreekse verbinding met het IT-niveau. Dankzij de geïntegreerde IODD-interpreter worden de sensorgegevens direct in de IO-link-master omgezet in leesbare informatie, waardoor de software-ondersteunde dataverwerking nogmaals aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

Data-reductie via moneo configure-Plug-In

Met behulp van de moneoconfigure-Plug-ins is het mogelijk cyclische data van een IO-link-apparaat te selecteren en te reduceren. De IO-link-master van het type SolutionBlock ontvangt alle proceswaarden van de IO-link-apparaten, maar stuurt alleen de geselecteerde informatie door naar de besturing. Hierdoor vermindert de cyclische datacommunicatie op de veldbus aanzienlijk.

De producten