IO-Link-converters en -displays
In bestaande machines en installaties worden voor het besturen en regelen vaak nog sensoren en actuatoren met analoge of binaire signalen gebruikt. In het kader van de digitalisering en van retrofitprojecten zijn gebruikers op zoek naar eenvoudige mogelijkheden om deze te optimaliseren en beschikbare signalen of gegevens bruikbaar te maken in het IT-niveau.
Voor deze en andere toepassingen heeft ifm een omvangrijk portfolio aan IO-Link-converters samengesteld. Daarmee kunnen bijvoorbeeld standaardsignalen snel en eenvoudig in IO-Link-signalen worden omgezet en met vele voordelen worden gebruikt in de besturing of de IT-omgeving. In tegenstelling tot conventionele stuursignalen biedt IO-Link onder andere meer informatie, een uitgebreidere diagnosemogelijkheid en vermijdt het EMC-problemen.
Hier vindt u de geschikte converter voor uw toepassing.
Onderwerpen
| Functie | Ingang | Uitgang | Display | Product | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4-20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP69K |
|||
| 2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Omzetten van IO-Link naar analoge signalen | IO-Link (master) |
2 x 4-20 mA |
DP1213 IP 67 DP3213 IP 69K |
||
| 2 x 0-10 V |
DP1223 IP 67 DP3223 IP 69K |
||||
| Omzetten van IO-Link naar analoge signalen | IO-Link (apparaat) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (PT100 of PT1000) |
1 x IO-Link |
TP3231 TP3232 TP3233 TP3237 |
|||
| 1 x IO-Link 1 x 0-10 V |
TP9237 | ||||
| Functie | Ingang | Uitgang | Display | Product | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (apparaat) |
1 x IO-Link 1 x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2 x DI (pulsingang, activeren) |
1 x IO-Link 1 x DO of 2 x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (telingang, functie-ingang) |
1 x IO-Link 1 x DO of 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO-relais |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Functie | Ingang | Uitgang | Display | Product | |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link inline Bluetooth-adapter opvangen (lezen) van een aanwezige IO-Link-communicatie tussen apparaat en master via Bluetooth en smartphone-app moneo blue. (incl. historiegeheugen) |
IO-Link (apparaat) |
IO-Link (master) + draadloze communicatie via Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| IO-Link Bluetooth-adapter toegang (lezen en schrijven) tot alle IO-Link-apparaten (parameters en proceswaarden) bij een IO-Link-master via Bluetooth en smartphone-app moneo blue. De IO-Link-master kan eveneens geparametreerd worden. |
IO-Link (master) |
Draadloze communicatie via Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Functie | Product | |
|---|---|---|
| IO-Link-display kan vrij definieerbare proceswaarden, teksten en QR-codes weergegeven, die afkomstig zijn van de PLC. |
E30391 | |
| IO-Link inlinedisplay toont de gegevens en informatie van een aangesloten IO-Link-sensor. |
E30430 | |
| IO-Link-masterdisplay toont gegevens en informatie van IO-Link-sensoren die op een IO-Link-master zijn aangesloten. |
E30443 | |