• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Trillingssensoren
  2. Trillingssensor met IO-Link
  3. Productvarianten en starterkit

Start uw trillingsanalyse

Voor elke applicatie de passende oplossing

De VVB001 is universeel geparametreerd. Via IO-Link kunnen de parameters aan de betreffende applicatie worden aangepast.

Afhankelijk van het machinetype en het toerental kunnen ook voorgeparametreerde varianten van de VVB-serie worden gebruikt:

 

Grote machines

0,3…500 MW

Middelgrote machines

15…300 kW

Snelle machine
> 600 tpm

VVB010

VVB020

Langzame machine
120…600 tpm

VVB011

VVB021

Conditiebewaking met IO-Link - de starterkit

De starterkit dient voor de toestandsbewaking bij motoren van ventilatoren, pompen en andere eenvoudige machines. Die bevat alle noodzakelijke componenten voor een zeer gunstige prijs, is eenvoudig toe te passen en beschermt uw machine tegen beschadigingen.

Voordelen van de starterkit

  • Geautomatiseerde bewaking met realtime-indicators voor stoten, vermoeidheid, wrijving en temperatuur.
  • Registratie van de daadwerkelijke machinelooptijd aan de hand van de karakteristieke trillingswaarde v-RMS.
  • Naadloze integratie via IO-Link direct in de Industrial Ethernet-systemen.
  • Gebruik van het aanwezige besturingsnetwerk voor de procesbesturing en realtime maintenance.
  • Geen schakelkasten of uitgebreide kabelinstallaties noodzakelijk.