• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

IO-Link : Norme pour la communication numérique entre capteurs et actionneurs

Numérisez vos données avec IO-Link

La numérisation des actifs est-elle un sujet d’avenir ? Loin de là ! IO-Link, la technologie de communication numérique ouverte pour capteurs et actionneurs, est établie depuis longtemps et remplace de plus en plus le câblage analogique comme norme. Plus de 60 millions de nœuds implémentés dans le monde entier assurent déjà le contrôle, la régulation et l’optimisation pratiques des systèmes et des processus dans presque tous les secteurs industriels. Et la tendance est en forte hausse.

La majorité de nos clients font déjà confiance à IO-Link. Pour une bonne raison. Ils ont reconnu qu’aucune autre solution n’offre un câblage aussi simple des capteurs et des actionneurs et ne fournit une plus grande variété d’informations supplémentaires par capteur. La connexion transparente au niveau informatique facilite également la réalisation d’analyses de données supplémentaires.

Comme vous pouvez le constater : Quel que soit votre objectif, IO-Link est toujours le choix idéal. Que vous souhaitiez mettre en œuvre rapidement et sans erreur la communication de vos capteurs ou que vous souhaitiez effectuer une analyse holistique des données et une optimisation durable des processus. Ou les deux.
Ne passez plus à côté des avantages d’IO-Link. Profitez-en, comme le font déjà des milliers d’entreprises à travers le monde.

Pourquoi cette technologie a-t-elle été acceptée si rapidement ?

Complexité réduite

Une technologie évolutive, allant des simples dispositifs binaires marche/arrêt aux capteurs intelligents compatibles IO-Link, offre une transparence totale des processus et s’intègre rapidement dans l’architecture de contrôle existante.

Coût réduit

Économies d’environ 50 % par point sur les cartes d’entrée sans avoir besoin de cartes PLC analogiques. Avec ifm, cela n’a souvent aucun impact sur le coût des capteurs, car la communication est déjà disponible dans la plupart de nos capteurs.

Changements minimes

Le remplacement de la communication analogique nécessite peu de modifications de l’architecture des commandes. De plus, chaque appareil peut être connecté à l’aide d’un câble standard à 3 fils non blindé.

Amélioration de la qualité des produits

Le signal 100 % numérique est plus précis et plus fiable qu’un signal analogique. Les processus sont plus reproductibles. Les informations prédictives fournies par les capteurs permettent une vérification continue des instruments.

Efficacité accrue

La communication bidirectionnelle entre les instruments de processus et le contrôleur permet de réduire les temps de cycle pour les changements de recette.

Améliorer le temps de fonctionnement des machines

Les capteurs compatibles IO-Link minimisent les temps d’arrêt imprévus afin que les machines soient opérationnelles plus rapidement. La fonction de remplacement automatique des appareils télécharge automatiquement les paramètres d’un appareil existant vers un appareil de remplacement en quelques secondes.

Comment IO-Link libère-t-il le potentiel
de votre machine ?

Avantages d’IO-Link pour les fonctions opérationnelles

Avantages d’IO-Link pour les équipementiers
Développement Approvisionnement Production
  • Modularisation, standardisation, décentralisation
  • Réduire le temps et les coûts d’ingénierie liés à la planification et à la mise en service du matériel
  • Solutions client facilement personnalisables
  • Polyvalence et flexibilité
  • Moins de pièces
  • Deuxième source – plus de 600 fabricants utilisant la technologie IO-Link
  • Plus de normalisation
  • Réduire le coût total et le temps nécessaires à la construction d’une machine
  • Réduire la complexité
Qualité Ventes Logistique
  • Améliorer la qualité des produits
  • Activer la maintenance prédictive
  • Optimiser la disponibilité des machines
  • Modèles commerciaux numériques
  • Service après-vente et services
  • Machine compatible avec l’IIoT
  • Avantages concurrentiels
  • Connectivité au compteur final (diagnostic)
  • Moins de pièces
  • Réduire les délais de mise sur le marché
  • Réduction des frais de déplacement
Avantages d’IO-Link pour l’utilisateur final
Département informatique Production Entretien
  • Fonctionnalités de cybersécurité pour une communication et un accès sécurisés
  • Interopérabilité avec d’autres systèmes et logiciels (périphériques)
  • Norme IO-Link pour la communication REST-API, MQTT et OPC-UA
  • Améliorer le temps de fonctionnement des machines
  • Garantir la qualité des processus
  • Interface utilisateur sans code
  • Maintenance planifiée avec surveillance de l’état et maintenance prédictive
  • Échange rapide capteur/actionneur
Ingénieur usine intelligente Gestion Qualité
  • Une véritable interopérabilité sur le terrain
  • Données lisibles par machine
  • Solutions intelligentes de modernisation
  • Fonctions de cybersécurité mises en œuvre
  • Optimisez votre consommation d’énergie / gestion environnementale
  • Accès facile aux données/informations relatives à l’OEE et à l’état d’une machine/production
  • Une compréhension approfondie du processus grâce à des informations supplémentaires
  • Garantir la qualité des processus

Comment fonctionne IO-Link ?

IO-Link communique de manière bidirectionnelle avec les capteurs, les actionneurs et les autres appareils connectés à un module maître à l’aide de câbles à 3 fils conformes aux normes industrielles. Le maître envoie des commandes aux appareils et les appareils envoient des données process numériques au maître. Comme les données process sont purement numériques et qu’il n’y a pas de pertes liées à la conversion A/N, les données sont plus précises et plus fiables.

La plupart des appareils compatibles IO-Link transmettent également des données de diagnostic, telles que la durée de fonctionnement et les codes d’erreur, afin de faciliter la maintenance prédictive et d’améliorer le contrôle des processus.

Comment IO-Link se compare-t-il à
d’autres technologies de communication ?

IO-Link combine le meilleur des deux mondes avec la fonctionnalité des signaux analogiques et l’intelligence de la communication Ethernet mais au prix de points binaires ON/OFF.

  Communication du capteur
  Binaire
On/Off
Analogique IO-Link Basé sur
Ethernet
Quantité de données 1 bit 16 bits 32 octets Beaucoup d’octets
Diagnostic des capteurs    
Réglage à distance des paramètres du capteur    
Remplacement automatique des paramètres du capteur    
Cordons de capteurs standard    
Communication numérique    
Simplicité d’intégration
Coût

Qu’est-ce que l’écosystème IO-Link d’ifm ?

Capteurs et dispositifs

ifm propose l’une des plus vastes gammes de capteurs et autres appareils compatibles IO-Link. Ceux-ci permettent aux utilisateurs d’installer des systèmes de contrôle flexibles pour leurs opérations de fabrication.

Maîtres IO-Link et modules Ethernet

Les maîtres IO-Link fournissent des solutions pour acquérir des données de capteurs intelligents à partir de capteurs et d’actionneurs compatibles IO-Link. Le maître IO-Link établit la connexion entre un ou plusieurs appareils et le système de bus de terrain ou les plateformes IIoT de niveau supérieur.

Les modules IO-Link configurables permettent de connecter des capteurs numériques et analogiques conventionnels ainsi que des actionneurs numériques via IO-Link.

edgeGateways

Les edgeGateways d’ifm fournissent une connexion à distance sécurisée à votre infrastructure informatique pour un transfert pratique des données vers des plateformes cloud telles que ifm moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub ou AWS IoT Core.

Contrôleurs

les contrôleurs HMI d’ifm sont des écrans graphiques programmables destinés au contrôle, au paramétrage et à l’utilisation de machines industrielles. Un contrôleur IHM peut remplacer un API, une IHM et plusieurs licences logicielles. Les appareils de terrain IO-Link peuvent être connectés mécaniquement, contrairement aux faisceaux de câbles qui nécessitent beaucoup de main-d’œuvre.

Plateforme IIoT moneo

Surveillez vos machines, optimisez vos processus et planifiez votre maintenance grâce à notre plateforme IIoT moneo. Bénéficiez d’une connexion directe au capteur, d’une mise en œuvre rapide, d’un fonctionnement indépendant du PLC et d’une intégration par protocole ouvert : il suffit de brancher et de travailler.

Kits de démarrage IO-Link

Les kits de démarrage constituent un choix idéal pour un projet IO-Link de validation rapide. Nos kits comprennent tous les produits dont vous avez besoin pour commencer vos tests.

Prenez contact avec nos experts ifm !

ifm Privacy