You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Avantages

Avantage avec IO-Link

Utilisez tous ses avantages

Aujourd'hui, les capteurs IO-Link d'ifm proposent à l'utilisateur de toutes nouvelles options.

Par exemple, des données capteurs supplémentaires sont générées pour assurer une efficacité maximale de votre installation tout en assurant une réduction des coûts. De la machine jusqu'à l’ERP, une transparence de processus est possible pour  optimiser au mieux votre  automatisation.
De plus, IO-Link a beaucoup plus à offrir :

Immunité aux parasites

Aucune influence extérieure du signal

La transmission des données IO-Link est basée sur un signal 24 V ; de ce fait elle est particulièrement insensible aux influences extérieures. Les capteurs IO-Link sont raccordés avec des connecteurs M12 standards. Des câbles blindés ainsi que les mises à la terre associées ne sont plus nécessaires.

Pour surveiller la pression du système hydraulique, des capteurs de pression ifm de type PN sont utilisés. Des signaux process et des paramètres sont transmis au maître via IO-Link de manière numérique. Jusqu'à 8 capteurs IO-Link peuvent être raccordés au maître. Ce dernier transmet les données au système de commande par PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP ou PROFIBUS.

Pas de perte des valeurs mesurées

Toutes les valeurs mesurées sont transmises de manière numérique. De ce fait, une transmission erronée des valeurs due à la conversion des signaux analogiques est empêchée. Les valeurs numériques mesurées transmises peuvent directement être visualisées au poste de commande.


Analogique ou numérique avec IO-Link
 

Jusqu'à présent :
Les signaux analogiques sont numérisés via un convertisseur A/N et mis à l'échelle dans l'API.
Ceci aboutit à une inexactitude de la valeur mesurée.

IO-Link:
Les valeurs mesurées sont transmises de manière numérique du capteur au système de commande.
De ce fait, la valeur transmise correspond toujours exactement à la valeur mesurée.

Le capteur de niveau LR est utilisé pour la mesure du niveau sur un groupe hydraulique. Le réglage de tous les paramètres ainsi que la programmation des seuils de commutation peuvent être effectués par les boutons-poussoirs ou par IO-Link. Lors d'un remplacement, les paramètres sont automatiquement chargés dans le capteur. Il n'est plus nécessaire de les saisir manuellement.

Remplacement facile de capteurs

Le maître IO-Link mémorise tous les paramètres des capteurs raccordés. Après un remplacement, les paramètres précédents sont automatiquement écrits dans le nouveau capteur. Il n'est plus nécessaire de paramétrer le nouveau capteur.

Le capteur de niveau LR est utilisé pour la mesure du niveau sur un groupe hydraulique. Le réglage de tous les paramètres ainsi que la programmation des seuils de commutation peuvent être effectués par les boutons-poussoirs ou par IO-Link. Lors d'un remplacement, les paramètres sont automatiquement chargés dans le capteur. Il n'est plus nécessaire de les saisir manuellement.

Protection contre les erreurs de manipulation

Via le paramétrage standard, il est possible de verrouiller les boutons-poussoirs sur l'appareil. Ainsi, un mauvais réglage par les opérateurs n'est plus possible. Une lecture des paramètres est possible à tout moment.

Les capteurs de pression ifm de type PI détectent le niveau des cuves. Afin d'éviter un déréglage ultérieur du capteur via les boutons-poussoirs, ceux-ci peuvent être verrouillés par IO-Link.

Identification

IO-Link assure une identification unique de l'appareil. Les ID sont liées au fabricant et au type de capteurs IO-Link. Cela permet leur identification unique. Il est assuré que l'utilisateur utilise seulement des pièces de rechange originales.

Identification et détection d'outils interchangeables.
Les détecteurs optoélectroniques O5D détectent si l'outil sélectionné est bien dans sa fixation. Lors du remplacement, IO-Link assure l'utilisation d'un capteur identique.

Détection rupture de fil

Avec IO-Link les données process et les données tout ou rien sont transmises simultanément. Une rupture de fil ou un court-circuit est reconnu immédiatement par le maître. L'accès aux données de diagnostic est aussi possible pendant le fonctionnement.

Les capteurs de débit magnéto-inductifs de type SM mesurent le débit de façon précise dans un circuit de refroidissement. Si un défaut se produit, les données de diagnostic sont transmises par le maître au système de commande. Une identification unique du capteur défectueux est assurée.