You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Software Solutions
  3. Produktpalette

LINERECORDER-Produktportfolio

Software, Hardware, Beratung und Umsetzung aus einer Hand.

Die Hardware- und Softwarekomponenten ermöglichen eine direkte Vernetzung aller angeschlossenen Sensoren und Aktoren mit einem lokalen Server über ein Ethernet-Netzwerk. Über diese Verbindung können Maschinendaten, Prozessparameter und Diagnosedaten direkt ausgelesen und in der IT weiterverarbeitet werden.

Die einfach zu bedienende Server-Software LINERECORDER SMART OBSERVER ermöglicht die Datenauswertung mittels kundenspezifisch gestaltbarer Cockpits. Über die gleichen Kommunikationsmechanismen ist es möglich Maschinen direkt untereinander zu koppeln und fertigungsrelevante Daten auszutauschen.

Ob und welche Sensordaten die SPS an die Leitebene weitergibt, muss im SPS-Programm festgelegt werden. Reportings und Analysen können auch an übergeordnete Ebenen erfolgen. Die Voraussetzung hierfür ist eine zusätzliche Programmierung des SPS-Programms.

Das LINERECORDER Produktportfolio bietet standardisierte Funktionsmodule, kaskadierbar und individuell einsetzbar zur Optimierung und Qualitätssicherung der Produktions- und Prozesskette.
In Kombination mit der Parametriersoftware LR Device schließt sich hier der Kreis der Informationskette „vom Sensor bis ins ERP“.

LINERECORDER AGENT CONNECTIVITY PORT (LR Agent CP), ist ein Software-Gateway, das eine bidirektionale Kommunikation zwischen jeder Art und Anzahl der Schnittstellen erlaubt.
LR Agent CP ermöglicht SAP-Systemen, wie ME, MII, Netweaver und HANA, mit der weitgehend inhomogenen Welt der Sensoren, Steuerungen und Maschinen zu kommunizieren.