• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. moneo: IIoT-Plattform
  2. Produkte
  3. moneo IIoT Devices

moneo IIoT Devices

Nutzen Sie die ganze Power Ihrer Daten 

Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Produktionsdaten: Die moneo IIoT Devices verbinden OT- und IT-Netzwerke nahtlos, sicher und effizient. Ob Plug&Work ohne Programmierung oder individuell anpassbar – unsere Geräte liefern wertvolle Daten, analysieren sie intelligent und sorgen für maximale Cyber-Security. Einfach integrieren, mehr herausholen.

Vergleich der IIoT Devices

 
  io-key moneo edgeGateway M
  Wireless-IoT-Gateway​ sendet IO-Link-Sensordaten direkt per Mobilfunknetz in die Cloud Vorinstalliertes edgeDevice ohne weitere Lizenzkosten aus der Produktionsumgebung flexibel anzubinden.​
Prozesswerte / s alle 10 Sekunden oder 1 Minute ca. 500 Prozesswerte
Keine Programmierkenntnisse
notwendig​
remoteConnect
IO-Link Master ​ Anschlüsse für 2 Sensoren
OPC UA & MQTT
Modbus/TCP (Client)
Azure IoT Hub & AWS IoT Core
Integrierte IO-Link IODD-Interpretation​

Entdecken Sie unser IP67 IoT-Starterkit!

Es enthält alle wesentlichen Hardware-Komponenten, um Ihre IoT-Projekte zu realisieren und Daten vom Feld in die Cloud zu senden.

  • Einfacher Einstieg mit geringem Implementierungsaufwand
  • Staub- und wasserdichtes edgeGateway für Einsatz im Feld (IP67 klassifiziert)
  • Kein Schaltschrank notwendig – spart Zeit und Kosten
  • Inklusive LTE-Router

➜ Zum Starterkit

Erhöhen Sie Ihre Interoperabilität mit integrierten offenen Schnittstellen 

Der kabellose Weg zu Industrie 4.0

Komfortables Netzwerk-Management

Über unsere Software moneo oder über die dazugehörige kostenlose Smartphone-App können Sie das Mesh-Netzwerk ganz einfach verwalten. Fügen Sie neue Knotenpunkte hinzu, lesen Sie Daten aus oder parametrieren Sie die Sensoren bei Bedarf. Mehr zur Einrichtung und Verwaltung des Mesh-Netzwerks und weitere Details zum Bluetooth-Mesh-System finden Sie bei uns im Netz.

➜ Mehr über Bluetooth-Mesh erfahren

IO-Link – das Gateway zur modernen Automatisierung

Unser Konnektor unterstützt IO-Link, das wegweisende industrielle Kommunikationsprotokoll, welches speziell für die direkte Integration intelligenter Sensoren und Aktoren in unsere IIoT-Plattform entwickelt wurde. Die Vorteile von IO-Link sind vielfältig:

  • Reduzierte Kabelkomplexität: Verbinden Sie Ihre bestehenden Feldbusse und IIoT-Systeme, indem Sie den Y-Path nutzen und die Verdrahtung sowie die Installation vereinfachen.
  • Erhöhte Datensicherheit: Schützen Sie Ihre sensiblen Daten durch die sicheren Kommunikationsmechanismen von IO-Link.
  • Verbesserte Skalierbarkeit: Verbinden Sie mühelos eine große Anzahl von Geräten mit unserer IIoT-Plattform.

➜ Mehr über IO-Link erfahren

Wählen Sie die Verbindung, die zu Ihrem Setup passt

Unabhängig vom Setup passt sich das ifm edgeGateway Ihrer Infrastruktur an – ohne Kompromisse und ohne unnötige Komplexität.