Lösungsübersicht für den Bergbau
Im Bergbau steht hohe Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit für Mensch und Umwelt an erster Stelle. Nur modernste und äußerst zuverlässige Automatisierungskomponenten sichern den wirtschaftlichen Erfolg. ifm bietet eine breite Palette an Sensoren und Systemen, die den extremen Anforderungen der Bergbauindustrie standhalten.
ifm bietet die richtige Automatisierungstechnik für alle Bereiche eines Bergwerks. ifm-Sensoren zeichnen sich durch ihre hohe Temperaturbeständigkeit, ihr robustes Gehäuse und ihren zuverlässigen Schutz gegen Stöße und Schwingungen aus. Sensoren überwachen den Durchfluss und die Wassertemperatur in den Versorgungsleitungen von Kühlsystemen und Pumpen. In Hydraulikaggregaten gewährleisten Druck-, Füllstand- und Temperatursensoren eine zuverlässige Versorgung mit Hydrauliköl.
Systeme zur Schwingungsüberwachung erkennen Schäden an Maschinen und Systemen frühzeitig und gewährleisten so eine hohe Systemverfügbarkeit. Darüber hinaus bietet ifm Lösungen zum Schutz von Förderbändern, Lüftungsanlagen, Flotationszellen und Siebeinrichtungen.