• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Hydraulikeinheiten

Wo liegen die Herausforderungen bei der Überwachung der Hydraulikeinheit?

  • Überwachung der Partikelverunreinigung, um Schäden an den Ventilen, Aktuatoren und Pumpen zu verhindern.
  • Überwachung der Tankwasserverunreinigung aufgrund von Dampfkondensation und Prozessproblemen.
  • Überwachung des Drucks, Durchflusses und der Temperatur der Druckflüssigkeiten.
Hydraulikeinheiten

Hydraulikeinheiten

Wie wird die Ölverschmutzung überwacht?

Grundsätzlich ist Wasser ein unerwünschtes Element in Hydraulikflüssigkeiten und Schmiermitteln. Eine hohe Wasserkonzentration kann ernsthafte Beeinträchtigungen des Betriebs oder Schäden verursachen. Der Sensor LDH100 misst die relative Feuchte im Öl mit einem kapazitiven Messelement im Bereich von 0...100 %. Neben der relativen Feuchte überträgt der Sensor auch die Medientemperatur als Analogsignal. Der optische Öl-Partikelmonitor LDP100 misst die Reinheit oder Verunreinigung von Hydraulikölen gemäß den Normen ISO 4406 und ISO 6149-2.

Überwachung von Druck, Durchfluss und Temperatur

Um einen voll funktionsfähigen Prozess zu gewährleisten, sollte das Öl den Druck und die Temperatur haben, die für das System erforderlich sind. Die Durchflussmenge kann auf Verschleiß in den Pumpen und Leckagen in den Rohrleitungen hindeuten.

Wie wird der Zustand von Hydraulikpumpen überwacht?

Die Diagnoseelektronik VSE überwacht die Schwingungen des elektrischen Antriebsmotors und der Hydraulikpumpe. Dieses System ermöglicht die Erkennung von Lagerschäden, elektrischen Defekten, Schäden an internen Pumpenbauteilen sowie von Kavitation und dem Verschleiß mechanischer Komponenten.