• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de vibración
  2. Sensor de vibración con IO-Link

Monitorización de condiciones: el estado de la máquina siempre bajo control

El sensor de vibración tipo VVB supervisa en tiempo real y de forma permanente el comportamiento de las vibraciones de máquinas industriales sencillas. Incluso las más mínimas desviaciones del estado ideal de la máquina tienen un efecto sobre el patrón de vibración. De este modo, se pueden detectar los daños inminentes de la máquina en una fase temprana. Los operadores de la planta pueden planificar y actuar con previsión para evitar costosas paradas de producción.

Características del sensor de vibración IO-Link:

  • Supervisión permanente de los valores característicos relevantes de fatiga, impacto, fricción y temperatura
  • Sencilla integración en protocolos basados en Ethernet Industrial sin armario eléctrico ni cableado complejo
  • Suministro de datos brutos para análisis avanzados de daños
  • Contador de horas de funcionamiento de la máquina integrado
  • Transmisión de datos más rápida gracias a la interfaz IO-Link COM3

Un sensor para todas las vibraciones