- Sensores de vibración
- Sensor de vibración con IO-Link
- Integración
Integración del equipo VVB en sistemas existentes
Sencilla conexión gracias a IO-Link
Gracias a IO-Link, la protección de máquinas industriales puede implementarse en plataformas de control existentes. Los maestros IO-Link de campo transmiten datos inteligentes tanto al controlador como a sistemas informáticos del nivel superior. Los datos inteligentes se componen de los valores reales del proceso, pero también de datos de parámetros (identificación del punto de medición, puntos de conmutación, filtros, unidades, etc.) y de datos de diagnóstico (autotest, horas de funcionamiento de la máquina, horas de funcionamiento del sensor, estado del equipo o contador de eventos).
Mantenimiento en tiempo real con el equipo VVB y la plataforma IIoT ifm moneo
Con la plataforma IIoT moneo, especialmente con moneo RTM, ifm ofrece un potente software de monitorización de condiciones listo para usar. Con moneo RTM se pueden configurar paneles de control personalizados que permiten implementar una supervisión integral de la planta con toda la información importante del proceso.
En caso de daños, se envía un mensaje de alarma directamente al usuario, lo que permite reaccionar de forma rápida y evitar posibles averías totales.
El complemento RTM-Advanced-Vibration-Analysis permite visualizar las grabaciones de datos brutos del VVB (BLOB) activadas por moneo RTM en un determinado margen de tiempo y diagnosticar la causa de un daño.
Otros ejemplos de integración
Sensor de vibración
Integración en instalaciones industriales, con salidas de conmutación para la visualización o el control simple
- 2 salidas de conmutación (desactivables), información binaria (ON, OFF)
Posibles valores característicos de las salidas de conmutación:
- Valor pico de la aceleración de vibración (a-Peak)
- Velocidad media de vibración (v-RMS)
- Aceleración media de vibración (a-RMS)
- Factor de cresta
- Temperatura de la superficie
Integración en redes a través de IO-Link
Integración en sistemas existentes:
- Redes de control (bus de campo)
- Redes informáticas (Ethernet)
- Aplicaciones en la nube (Ethernet, MQTT, JSON)
Transmisión de:
- Valores del proceso (a-Peak, v-RMS,…)
- Valores de diagnóstico (p. ej., estado de equipos, autotest, horas de funcionamiento de la máquina)
- Datos de eventos (p. ej., historial de eventos, contador de eventos)
- Datos de parámetros (p. ej., filtros, puntos de conmutación)
Integración del VVB con IO-Link en el PLC
Integración en su PLC a través de buses de campo habituales:
- Profinet
- Ethernet/IP
- EtherCAT
- Modbus TCP
Opcionalmente, los datos también pueden transferirse a cualquier sistema SCADA, MES o sistema de control empresarial.
Transmisión de:
- Estados de la máquina como valores de estado (=valores del proceso)
- Señales de alarma
- Señales del contador (cálculo de la vida útil de componentes)
- Tiempo de funcionamiento de la máquina en función de las vibraciones
- Datos brutos (BLOB)
Supervisión remota con io-key y el equipo VBB
- Integración rápida en puntos de medición remotos (plug & play) del sensor a la nube
- Puesta en marcha de medidas preventivas mediante la supervisión centralizada en la nube.
- Cableado más sencillo y comunicación inalámbrica a través de la red móvil.
Supervisión de vibraciones con el smartphone y el conector Bluetooth IO-Link
- Rápida puesta en marcha sin gran esfuerzo.
- Visualización de los valores característicos en su dispositivo móvil con la aplicación moneo blue.
- Parametrización y supervisión del VVB, directamente frente a su máquina en tiempo real