• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de vibración
  2. Sensor de vibración con IO-Link
  3. Versiones de productos y kit básico

Inicie su análisis de vibraciones

La solución adecuada para cada aplicación

El VVB001 está parametrizado universalmente. Los parámetros pueden adaptarse a la aplicación correspondiente a través de IO-Link.

Dependiendo del tipo de máquina y de la velocidad de rotación, también se pueden utilizar variantes parametrizadas previamente de la gama VVB:

 

Máquinas grandes

0,3…500 MW

Máquinas de tamaño mediano

15…300 kW

Máquina rápida
> 600 rpm

VVB010

VVB020

Máquina lenta
120...600 rpm

VVB011

VVB021

Monitorización de condiciones con IO-Link: kit básico

El kit básico se utiliza para la monitorización de condiciones en motores de ventiladores, bombas y otras máquinas sencillas. Incluye todos los componentes necesarios a un precio especial, es fácil de implementar y protege sus máquinas contra daños.

Ventajas del kit básico

  • Control automatizado con indicadores en tiempo real de impacto, fatiga, fricción y temperatura.
  • Registro del tiempo real de funcionamiento de la máquina a partir del valor característico de vibración v-RMS.
  • Integración perfecta a través de IO-Link directamente en los protocolos basados en Ethernet Industrial.
  • Utilización de la red de controladores existente para el control del proceso y el mantenimiento en tiempo real.
  • No se necesitan armarios eléctricos ni un complejo tendido de cables.