- Sensores de vibración
- Electrónicas de diagnóstico y acelerómetros
Electrónicas de diagnóstico y acelerómetros
La electrónica de diagnóstico VSE es una unidad de evaluación que permite una programación de hasta 4 señales dinámicas de vibración y una perfecta integración en el nivel de automatización y control como solución de monitorización de condiciones en línea. Toda la inteligencia está incorporada en un único equipo, aprovechando las ventajas de Edge Computing justo donde se necesita.
Mediante valores característicos de estado configurables de forma flexible, la electrónica de diagnóstico VSE puede realizar tareas de supervisión individuales dentro de un rango de tiempo y frecuencia, así como comunicarse en tiempo real en cuestión de milisegundos.
Del sensor al sistema ERP
Existe la posibilidad de añadir otras señales auxiliares (por ejemplo, velocidad, presión, temperatura) a través de entradas analógicas para proporcionar a la electrónica de diagnóstico toda la información necesaria para una supervisión fiable y flexible de una máquina o aplicación específica.
La comunicación bidireccional mediante Ethernet TCP/IP (por ejemplo, OPC UA) y las interfaces de bus de campo habituales (Profinet, Modbus TCP, Ethercat y EtherNet/IP) garantizan la máxima interacción entre la electrónica de diagnóstico y la máquina.
Productos
Los acelerómetros miden el ruido estructural en la superficie de la máquina y emiten la señal en bruto para una posterior supervisión o diagnóstico de vibraciones, por ejemplo, en la electrónica de diagnóstico tipo VSE.
Acelerómetros tipo VSA / VSP
Robustos acelerómetros en diversos formatos del tipo VSA o VSP, también para lugares de montaje de difícil acceso. Diversos rangos de medición con salida de tensión (100 mV/g) o bucle de corriente (0...10 mA). Conexión a electrónicas de diagnóstico VSE.
Acelerómetros tipo VSA
Funcionamiento correcto incluso en caso de movimientos rápidos o tensiones fuertes.
Autotest integrado para una seguridad permanente.
Acelerómetro con seguridad intrínseca tipo VSP0xA
Para la medición de vibraciones en zonas potencialmente explosivas.
Conexión a la electrónica de diagnóstico VSE instalada fuera de la zona ATEX a través de una barrera.
Acelerómetros tipo VSM
Los acelerómetros multieje con chip MEMS y salida de tensión IEPE también detectan vibraciones en sentido axial y radial.
Vista general de los adaptadores de montaje
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | Soporte magnético M8 | |||||||||||
| E30091 | Soporte magnético M5 | |||||||||||
| E30449 | Soporte magnético ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30471 | Adaptador para montaje adhesivo M8 90° | |||||||||||
| E30472 | Adaptador para montaje adhesivo ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30473 | Adaptador para montaje adhesivo M8 | |||||||||||
| E30474 | Adaptador para montaje adhesivo ¼-28 UNF | |||||||||||
| E30475 | Adaptador para montaje adhesivo M5 | |||||||||||
| E30468 | Adaptador de montaje M5 / M8 – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | Adaptador de montaje M5 / M8 – Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | Adaptador de montaje M8 – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | Adaptador de montaje M16 | |||||||||||
| E30495 | Adaptador de montaje M8 | |||||||||||
| E30539 | Adaptador de montaje M5 – M10 | |||||||||||
| E30534 | Adaptador de montaje M5 – M12 | |||||||||||
| E30540 | Adaptador de montaje M5 – M16 | |||||||||||
| E30535 | Adaptador de montaje M5 – M20 | |||||||||||
| E30536 | Adaptador de montaje M8 – M12 | |||||||||||
| E30537 | Adaptador de montaje M8 – M16 | |||||||||||
| E30538 | Adaptador de montaje M8 – M20 |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | Soporte magnético M8 | |||
| E30449 | Soporte magnético ¼"-28 UNF | |||
| E30471 | Adaptador para montaje adhesivo M8 90° | |||
| E30472 | Adaptador para montaje adhesivo ¼"-28 UNF | |||
| E30473 | Adaptador para montaje adhesivo M8 | |||
| E30474 | Adaptador para montaje adhesivo ¼-28 UNF | |||
| E30468 | Adaptador de montaje M5 / M8 – Ø 12,5 | |||
| E30469 | Adaptador de montaje M5 / M8 – Ø 8,5 | |||
| E30493 | Adaptador de montaje M8 – Ø 12,5 | |||
| E30495 | Adaptador de montaje M8 | |||
| E30536 | Adaptador de montaje M8 – M12 | |||
| E30537 | Adaptador de montaje M8 – M16 | |||
| E30538 | Adaptador de montaje M8 – M20 |