Produkty
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optyczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki magnetyczne
- Czujniki ultradźwiękowe
- Czujniki zaworowe
- Czujniki położenia tłoka
- Czujniki radarowe
- Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
- Czujniki poziomu
- Czujniki przepływu / Przepływomierze
- Czujniki temperatury
- Czujniki analityczne
- Czujniki do pozycjonowania z IO-Link
- IO-Link - Czujniki procesowe
- IO-Link - Czujniki kontroli ruchu
- IO-Link Systemy identyfikacji
- Przewody połączeniowe z wolnym końcem
- Przewody łączeniowe
- Przewody łączeniowe do systemów sterowania
- Przewody do programowania i komunikacji
- Przewody bez wtyków
- Akcesoria montażowe i technika zamocowań
- Adaptery, przyłącza procesowe
- Odbłyśniki, światłowody i optyka
- Oświetlenie i sygnalizacja
- Ochrona urządzenia
- Aktywatory, obiekty wzorcowe, magnesy i znaczniki
- Akcesoria do sieci AS-i
- Adaptery elektryczne, konwertery sygnału i interfejsy
- Anteny
- Narzędzia / ustawianie
- Certyfikaty kalibracji, certyfikaty materiałowe i usługi
Komponenty automatyki przemysłowej - automatyzacja i digitalizacja przemysłu
ifm electronic na polskim rynku działa od 2004 roku. Od tego czasu firma nieustannie rozwija się na rynku automatyki przemysłowej zapewniając klientom najlepsze rozwiązania oraz obsługę najwyższej jakości. Firma ifm specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży czujników, sterowników, oprogramowania i systemów do automatyki przemysłowej i digitalizacji.
Automatyka przemysłowa - efektywna produkcja
Automatyka przemysłowa to dziedzina, która skupia się na monitorowaniu, sterowaniu oraz nadzorowaniu działania różnorodnych maszyn przemysłowych, dzięki czemu udział ludzi przy pracy maszyn może zostać znacząco ograniczony bądź całkowicie zlikwidowany. W konsekwecji mogą oni skupić się na procesach, w których ich udział jest niezbędny.
Efektem implementacji automatyki maszyn jest przede wszystkim zwiększenie wydajności produkcji wraz z obniżeniem kosztów operacyjnych. Właściwie zaimplementowane rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej pozwalają na ograniczenie poziomu zużycia energii np. dzięki monitorowaniu energii elektrycznej, sprężonego powietrza lub gazów technicznych. Dodatkowo, odpowiednio przeprowadzony proces wprowadzenia automatyzacji wielokrotnie skutkuje także znaczną poprawą komfortu pracy na halach produkcyjnych. Ostatecznie firmy mogą dostarczać produkty o wyższej jakości w znacznie krótszym czasie.
Nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej pozwalają również na monitorowanie, sterowanie i nadzór nad maszynami, dlatego można na bieżąco weryfikować poziom ich wydajności, a także diagnozować i przewidywać występowanie ewentualnych awarii.
Właściwie zaprojektowany system automatyki przemysłowej jest dziś niezbędny większości przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, iż firmy muszą na bieżąco reagować na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe - jeśli nie będą posiadały nowoczesnych, funkcjonalnych narzędzi i nie zareagują na pojawiające się nowe trendy, szybko zostaną wyprzedzone przez podmioty konkurencyjne.
Dlaczego warto inwestować w komponenty automatyki przemysłowej?
Automatyka przemysłowa to doskonały sposób dla firm, na szybkie i efektywne rozwijanie się. Nowoczesne komponenty automatyki przemysłowej od ifm electronic wyróżniają się bardzo wysoką żywotnością i zastosowaniem najbardziej innowacyjnych rozwiązań i technologii. Dodatkowo, są one wykonane z materiałów najwyższej jakości, odporne na wstrząsy, zanieczyszczenia czy zakłócenia elektromagnetyczne. Oferujemy produkty dedykowane konkretnym branżom, takim jak przemysł spożywczy, logistyka, przemysł stalowy i metalurgiczny.
Każdy przedsiębiorca, któremu zależy na zwiększeniu wydajności produkcyjnej oraz ograniczeniu kosztów, z całą pewnością powinien sprawdzić oferowane przez nas komponenty automatyki przemysłowej i rozwiązania. Wynika to oczywiście z faktu, iż właściwie zaimplementowane elementy automatyki przemysłowej prowadzą do wzrostu wydajności realizacji rozmaitych procesów biznesowych. Jest to zdecydowanie największa zaleta inwestowania w urządzenia automatyki.
Postawienie na automatykę przemysłową to także szansa na znaczne ograniczenie kosztów pracowniczych. Maszyny nie męczą się, mogą pracować 365 dni w roku, 24 godziny na dobę - nie biorą urlopów ani nie potrzebują wolnych weekendów. To z kolei sprawia, że realizacja wszystkich wytyczonych zadań może przebiegać w sposób jednostajny, bez jakichkolwiek przerw. Dzięki temu firmy mogą w znaczącym stopniu zwiększać moce produkcyjne, a co za tym idzie - kierować swoje produkty do jeszcze szerszego grona klientów.
Należy nadmienić, że automatyka przemysłowa jest dobrą opcją również dlatego, że odpowiednio zaprogramowane maszyny mogą realizować zadania, które dla ludzi byłyby trudne bądź niebezpieczne do wykonania. Automatyka przemysłowa skutkuje także tym, iż jakość wykonywanych procesów znacząco rośnie - właściwie zaprogramowane urządzenia pracują w sposób powtarzalny, dlatego też ryzyko występowania jakichkolwiek błędów jest ograniczone absolutnie do minimum.
Komponenty automatyki przemysłowej od ifm electronic
Nasza firma oferuje szeroką gamę różnego rodzaju komponentów automatyki przemysłowej, których produkcję poprzedziły wnikliwe analizy i badania rynku. Oto najpopularniejsze elementy automatyki przemysłowej oferowane przez ifm electronic:
-
czujniki (m.in. czujniki indukcyjne, czujniki optyczne, czujniki ultradźwiękowe, czujniki temperatury, czujniki analityczne, czujniki kontroli ruchu, czujniki pojemnościowe, czujniki przepływu, czujniki drgań, czujniki kontroli ruchu, czujniki położenia tłoka i wiele innych),
-
monitoring warunków pracy (m.in. systemy do monitorowania i diagnostyki drgań, pomiar zużycia sprężonego powietrza oraz gazów przemysłowych, obróbka impulsu i sygnału, konwersja sygnału itd.),
-
obróbka obrazu / identyfikacja (m.in. systemy wizyjne, czujniki wizyjne, czytniki kodów oraz systemy identyfikacji radiowej RFID),
-
technika bezpieczeństwa (kurtyny bezpieczeństwa, indukcyjne czujniki bezpieczeństwa, komunikacja przemysłowa, sterowniki bezpieczeństwa, przekaźniki bezpieczeństwa),
-
komunikacja przemysłowa (sterowniki takie jak SmartPLC, moduły IO-Link master, bramki sieci AS-i i wiele innych),
-
systemy do maszyn mobilnych (kamery do zastosowań mobilnych, urządzenia diagnostyczne i sterowania, moduły I/O, czujniki itd.),
-
oprogramowanie IIoT (zestawy oprogramowania do parametryzacji, hardware, systemy wspomagania pracowników),
-
akcesoria (akcesoria montażowe, osłony, adaptery procesowe, konwertery sygnału i interfejsy, certyfikaty kalibracji itd.).
-
technika łączeniowa (przewody łączeniowe do podłączania czujników i elementów wykonawczych, przewody komunikacyjne do różnych sieci przemysłowych, wtyki i gniazda do zarobienia oraz rozdzielacze i rozgałęźniki).