• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Sahada Akıllı Güç Kaynağı

  • Sahada montaj, uzun kablolar nedeniyle gerilim kayıplarını önler
  • IP 67K koruma sınıfı sayesinde kontrol kabini gerekli değildir
  • Çıkışlar, elektronik sigortalarla korunur
  • Çıkış gerilimi ayarlanabilir, her çıkış için akım ayrı olarak ayarlanabilir
  • Durum ve teşhis LED' leri

Sahada akıllı güç kaynağı

Giderek daha fazla kullanıcı, IO Link masterlar veya diğer saha modülleri gibi kontrol bileşenlerini, kontrol kabini yerine, dağıtılmış şekilde makineye monte ediyor. Klasik kontrol kabinindeki güç kaynağı çözümünde, uzun kablolardaki yüksek akımlar yüzünden kritik gerilim düşüşleri oluşur. ifm, bunu önlemek için, doğrudan sahaya monte edilen güçlü bir güç kaynağı sunuyor.

Diğer avantajlar ve müşteriye faydaları

Ayarlanabilir çıkışlar

Çıkış devrelerinin 24 V gerilimi, voltaj beslemesindeki butonlar aracılığıyla sınırlı bir seviyeye ayarlanabilir. Bu gerilim, uzun besleme hatlarındaki gerilim düşmesine rağmen, bağlı tüketiciye tam olarak 24 V gelecek şekilde, hafifçe arttırılabilir. Kullanıcı, dört elektronik sigortanın tetikleme akımını da ayarlayabilir. Bu sayede, ikincil devredeki bir kısa devrede veya aşırı yük durumunda maksimum koruma sağlanır.

Çalışma ve ekran

Güç kaynağının ön panelinde akım ve gerilim değerlerini ayarlamak için üç buton vardır. Farklı renklerdeki LED' lerden oluşan bir sıra, durum hakkında hızlı bir fikir verir ve bir arıza durumunda hızlı teşhise olanak sağlar. Güç kaynağının veya bireysel çıkış devrelerinin % 0 ile 200 arasındaki akım yükünü, ayarlanan akım ve gerilim değerlerini ve hangi sigortaların attığını gösterir. Her çıkış devresi için bir sigorta sıfırlama butonu mevcuttur.

Daha fazla güvenilirlik

Elektronik sigortalar, yüksek hat dirençli kısa devreleri de güvenilir şekilde algılar. Ayrı sigortalanan dört çıkış devresi sayesinde arızalı devre seçilerek kapatılır, sağlam devreler güvenilir şekilde çalışmaya devam eder. Kapasitif yüklerin anahtarlanması gibi yüksek akım pikleriyle de besleme garanti edilir.

Sisteminizdeki kabloların, bir kontrol kabini olmadan döşenebileceğinin nasıl bir şey olduğunu hayal edin.

İkincil devrede koruma

Entegre elektronik sigortalar, 24 V voltaj beslemesine bağlı bileşenleri aşırı akıma ve kısa devrelere karşı güvenilir şekilde korur.

Aksesuarlar