• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Çok Ufak, Fakat Çok Yönlü Sinyal Lambası

  • Parlak aydınlatma durumlarında bile rahatça görülebilir
  • Seçilebilir melodilere sahip yüksek sesli uyarıcı (90 dB)
  • IO-Link veya dijital girişler üzerinden kontrol
  • Aynı zamanda sesli uyarıcılı yüksek koruma sınıfı. Islak alanlar için uygundur
  • M30 sabitleme somunuyla basit kurulum

Makine Durumlarını Esnek Şekilde Gösterme
Makineler, kurulumlar veya konveyör kayışları üzerinde: farklı sinyal ışığı renkleri, çalışma durumlarını veya teknik sorunları açıkça görülecek şekilde gösterir. Bu yenilikçi sinyal lambası, birden çok aydınlatma segmentine sahip klasik lambalara güçlü bir alternatiftir. Tek aydınlatma segmenti, yedi adede kadar farklı renkte yanabilir. Ayrıca her renk için sürekli ışık ve farklı yanıp sönme modları ayarlanabilir. Lamba, IO-Link kullanılarak kontrol edilebilir, ayrıca üç farklı rengin üç dijital giriş aracılığıyla klasik şekilde tetiklenmesi de mümkündür. Bu, klasik sinyal lambalarının bu sinyal lambasıyla kolayca değiştirilmesini mümkün kılar. Ek olarak, zil ve / veya farkında olmadan serbestçe atanabilen bir basma düğmesi içeren sürümler mevcuttur.

Sinyal Lambaları

5 segmentli dikey lamba, makinenin durumunu gösterir. Her segment, başka bir durum bilgisini verebilir. Tekli lamba, bir testin sonucu gibi tek bir uygulamanın durumunu gösterir.

Üç Çalıştırma Modu
Bu sinyal lambasının en önemli özelliği, maksimum düzeyde çok yönlülük sağlayan üç farklı çalıştırma modudur. IO-Link, çalışma ve konfigürasyon için maksimum derecede esneklik sunar, fakat üç dijital giriş aracılığıyla renkler, IO-Link kullanmadan da seçilebilir. Olası renkler kırmızı, yeşil, mavi, açık mavi, eflatun, sarı ve beyazdır.

IO-Link Modu
Bu modda yedi renk, sesli uyarıcı ve basma düğmesi kontrol edilebilir ve yapılandırılabilir. Parametre ayarı (yanıp sönme modları, melodi, vb.) istenildiği zaman kontrolör aracılığıyla ayarlanabilir. Bu da maksimum esneklik sağlar.

SIO Modu RGB
Bu mod, IO-Link olmadan çalışır. Yedi renk, tek tek veya birlikte tetiklenebilen üç dijital giriş (RGB) aracılığıyla kontrol edilebilir. Sesli uyarıcı ve basma düğmesi, 5 kutuplu M12 soketin diğer bir pini aracılığıyla adreslenebilir ve sorgulanabilir.

SIO Modu Açık / Kapalı
Bu modda, üç rengin her biri ayrı bir pin aracılığıyla seçilebilir. Bu özellik, birden çok aydınlatma segmentine sahip klasik lambaların kolayca değiştirilmesini mümkün kılar. Sesli uyarıcı ve basma düğmesi, 5 kutuplu M12 soketin diğer bir pini aracılığıyla adreslenebilir ve sorgulanabilir.

IO-Link Aracılığıyla Parametre Ayarı
Lamba SIO modunda çalıştırılıyorsa, lambayı IO-Link olmadan çalıştırmak mümkündür. IO-Link, örneğin gerekli ışık sinyali renklerini yapılandırmak için gerekir. ifm’nin LR DEVICE PC yazılımı kullanılarak IO-Link cihazlarını yapılandırmak ve parametre setlerini yüklemek ve saklamak kolaydır. Ayrıca, ölçüm değerleri açıkça görselleştirilebilir ve cihaz ayarları rahatça test edilebilir.

IO-Link Fonksiyonları (Seçim):

  • Çalışma modları
  • 7 adet seçilebilir renk
  • Sürekli ışık, 3 yanıp sönme modu, 3 ışıklı ikaz modu
  • 7 farklı sesli uyarıcı melodisi