• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Güç kaynağı
  3. Saha güç kaynakları
  4. DN4237

Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC

DN4237

PSU-3AC/24VDC-20A/IOL/IP67

Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC

DN4237

PSU-3AC/24VDC-20A/IOL/IP67

  • Yapılandırılabilir elektronik devre kesiciler ile kablo koruma
  • Kontrol kabini olmadan kurulum
  • Akım, gerilim, ana hat kalitesi ve çalışma saatleri sayımı gibi ek teşhis verileri
  • Aşırı alçak gerilimin güç kaybı olmadan enerji tasarruflu meydana getirilmesi
  • Çıkış gerilimi, yük akımları, çıkış devre durumları ve tetikleme sebepleri IO-Link ile iletilebilir
  • Devre kesicileri yeniden ayarlamak, çıkış devrelerini açıp kapatmak IO-Link ile mümkündür
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] 400 / 480
Nominal frekans AC [Hz] 50...60
Giriş voltaj aralığı AC [V] 323...552
Çıkış gerilimi DC [V] 24...28
Koruma sınıfı I
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] 12
Çıkış gerilim toleransı [%] 0,2
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] 20,8
Maks. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] 17,8
Çıkış gücü (sürekli) [W] 500
Çıkış gücü (anlık) [W] 1000
Güç katsayısı (nominal gerilim 400 V AC / 50 Hz) 0,94
Güç katsayısı (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) 0,95
Çıkış devrelerinin sayısı 4
Anahtar-açık anlık akım (nominal gerilim 400 V AC / 60 Hz) [A] 2,1
Anahtar-açık anlık akım (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) [A] 2
Verim (nominal gerilim 400 V AC / 60 Hz) [%] 94,2
Verim (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) [%] 94
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 400 V AC / 60 Hz) [ms] 24
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) [ms] 24
Giriş akımı (nominal gerilim 400 V AC / 60 Hz) [A] 1,1
Giriş akımı (nominal gerilim 480 V AC / 50 Hz) [A] 0,9
Çıkışlar
Toplam kapasitif yük [mF] 12,5
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Unterstützte Masterportklasse A
Aktarım türü COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SIO-Mod evet
Min. işlem döngü süresi [ms] 2
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70
Depolama sıcaklığı [°C] -40...85
Maksimum bağıl nem [%] 95; (bağıl nem)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 5000
Koruma IP 65; IP 67
Kirlilik derecesi 3
Testler / Onaylar
EMC
EN 61000-4-2 CD 8 kV / Hata kriteri A
EN 61000-4-2 AD 15 kV / Hata kriteri A
EN 61000-4-3 80 Mhz...2.7 GHz / 20 V/m Hata kriteri A
EN 61000-4-3 2.7 GHz...6 GHz kV / 10 V/m Hata kriteri A
EN 61000-4-8 50 / 60 Hz / 30 A/m Hata kriteri A
EN 61000-4-4 Burst 4 kV / Hata kriteri A
EN 61000-4-5 Surge 2 kV Lx / Ly / Hata kriteri A
EN 61000-4-5 Surge 4 kV L / PE / Hata kriteri A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + / - / Hata kriteri A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / Hata kriteri A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / Hata kriteri A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV DC-OK / PE / Hata kriteri A
EN 61000-4-6 0.15...80 MHz / 20 V Hata kriteri A
EN 61000-4-11 0 V 1 çevrime kadar / Hata kriteri A
EN 61000-4-11 40 % of V / 200 ms Hata kriteri A
EN 61000-4-11 70 % of V / 500 ms Hata kriteri A
EN 61000-4-11 0 V / 5000 ms Hata kriteri C
VDE 0160 1550 V / 1.3 ms Hata kriteri A
EN 55032 Class B
EN 55032 Class B
EN 55011 Class B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Sürekli şok dayanımı
IEC 60068-2-27 30 g 6 ms / 20 g 11 ms
Titreşim dayanımı
IEC 600068-2-6 2...17,8 Hz ± 1,6mm / 17.8...500 Hz 2 g
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1616,05
Boyutlar [mm] 182 x 183 x 59
Malzemeler Gövde: Alüminyum alaşımı; Gövde kapağı: PC; Vidalar: Çelik bronz kaplamalı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Soketli: 1 x 7/8"; Kilitleme: Pirinç
Elektriksel bağlantı - IO-Link
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç
Elektriksel bağlantı - Çıkış gerilimi
Soketli: 2 x M12; kodlama: L; Kilitleme: Pirinç
şemalar ve grafikler
Blok diyagram
Çıkış eğrisi
Verimlilik / güç kaybı karakteristiği
Güç kaybı karakteristiği
Elektrik kesintisi köprüleme süresi karakteristiği