• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Kablolu soket
  4. Soketli bağlantı kabloları
  5. E12772

Soketli bağlantı kablosu

E12772

ADOGB050ZDS0002B05

Soketli bağlantı kablosu

E12772

ADOGB050ZDS0002B05

Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 400 AC/DC
Koruma sınıfı II
Maks. akım yükü toplamı [A] 5
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma IP 68
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 187,7
Boyutlar [mm] 26 x 26 x 49,9
Kalıp-gövde malzemesi PUR
Somun malzemesi çinko döküm
Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 7,5 x kablo çapı
İlerleme hızı Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
Bükülme sayısı > 5 Mio.
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, siyah, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı