• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Yapılandırılabilir
  4. Kablolanabilir soketler
  5. E70170

Kablolanabilir soket

E70170

SDOGB030ZDSFKPG

Kablolanabilir soket

E70170

SDOGB030ZDSFKPG

  • Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
  • ce
  • ukca
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 300 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı [A] 12
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 54,2
Boyutlar [mm] 27 x 27 x 83
Kalıp-gövde malzemesi PBT
Somun malzemesi çinko döküm
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 8...10 mm
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: çinko döküm