• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Kablolu soket
  4. Soketli bağlantı kabloları
  5. E20428

Soketli bağlantı kablosu

E20428

ADOGB030MSS0002E03

Soketli bağlantı kablosu

E20428

ADOGB030MSS0002E03

  • Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • ce
  • ukca
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 300 AC/DC
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -30...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] -5...80
Koruma IP 68
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 131,7
Boyutlar [mm] 26 x 26 x 49,9
Kalıp-gövde malzemesi TPU
Somun malzemesi çinko döküm
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PVC, siyah, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm