Adapter na szynę DIN do modułów magistrali obiektowej IO-Link
- Przeniesienie masterów IO-Link, przełączników Ethernet i modułów I/O na szynę DIN
- Kompletny zestaw montażowy dla modułów o różnych rozmiarach
- Prosty, szybki i odporny na wibracje montaż
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach
- Do instalacji bezpośrednio na maszynie lub w szafie sterowniczej
Elastyczność
Czy to bezpośrednio na maszynie, czy w szafie sterowniczej – od teraz mastery i moduły IO-Link można szybko i bezpiecznie montować na szynie DIN. Ponadto adaptery zapewniają szybkie rozwiązanie w przypadku wymiany lub modernizacji modułów.
Kompatybilność
Adapter do szyny DIN jest dostępny w dwóch rozmiarach. Na przykład mały wariant jest przeznaczony do 4-portowych masterów IO-Link, natomiast duży adapter obsługuje zarówno 4-portowe, jak i 8-portowe mastery IO-Link.
Ponadto adaptery na szynę DIN mogą być stosowane do modułów IO-Link, przełączników Ethernet, modułów We/Wy Ethernet oraz pasywnych skrzynek rozgałęźnych.
Adapter na szynę DIN szczególnie dobrze nadaje się do następujących modułów:
Master IO-Link do automatyki i środowiska IT
Zdecentralizowane mastery IO-Link służą jako bramka między inteligentnymi czujnikami IO-Link a magistralą obiektową. Poza tym można jednocześnie przesyłać istotne informacje z inteligentnych czujników do środowiska IT. Dzięki odrębnemu gniazdu IoT Ethernet, sieć IT można całkowicie oddzielić od sieci automatyki. Informacje z czujników przekazywane są do środowiska IT poprzez interfejs TCP/IP JSON.
Moduły I/O Ethernet
Zdecentralizowane moduły DI służą jako bramka między czujnikami binarnymi a magistralą polową. Oznacza to, że binarne sygnały przełączające w terenie mogą być przesyłane bezpośrednio przez magistralę polową.
Przełączniki Ethernet
Zdecentralizowane moduły pełnią rolę węzłów sieciowych pomiędzy urządzeniami w terenie. Są one połączone bezpośrednio poprzez wytrzymałe i niezawodne kable przyłączeniowe M12.
Moduły I/O IO-Link
Te moduły IO-Link umożliwiają podłączenie do IO-Link konwencjonalnych czujników binarnych i analogowych oraz aktuatorów binarnych. W tym celu oferujemy moduły z portami, które mają stałą konfigurację lub mogą być konfigurowane przez samych klientów. Ta unikalna możliwość swobodnego łączenia portów analogowych i cyfrowych w jednym module pozwala zaoszczędzić koszty. Potrzebny jest tylko port IO-Link w masterze.