- Produkty
- Komunikacja przemysłowa
- Moduły obiektowe Ethernet
- Switche Ethernet dla przemysłu spożywczego
- AL3051
Switch Ethernet
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Switch Ethernet
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | niezarządzany przełącznik sieciowy do zastosowń obiektowych |
---|---|
Aplikacja | dla sieci TCP/IP; dla sieci EtherNet/IP; dla sieci Modbus TCP |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 12 / 24 |
Pobór prądu [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 6 | ||||||||
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Notatka n/t interfejsów |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K) | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 315 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiał uszczelnienia | EPDM |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
X01...X06 | Konektor: 6 x M12; kodowanie: D; uszczelnienie: EPDM |
---|
Połączenie elektryczne - Zasilanie
X31 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|