Adapter do montażu na szynę DIN
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
Adapter do montażu na szynę DIN
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
- Adaptacja masterów IO-Link, switchy Ethernet i modułów I/O na szynę DIN
- Kompletny zestaw montażowy do modułów różnych wielkości
- Prosty, szybki i odporny na wstrząsy i drgania montaż
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych środowiskach
- Do montażu wprost na maszynie lub w szafie sterowniczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | do montażu na szynie DIN, np. masterów IO-Link 4-Port |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 87,6 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Wymiary [mm] | 152 x 60 x 19 |
Materiał | Adapter do montażu na szynę DIN: PC/ABS; tuleja gwintowana: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|