- Produkty
- Komunikacja przemysłowa
- Komponenty sieciowe
- IO-Link - Mastery do zastosowań polowych w automatyce przemysłowej
- AL1372
master IO-Link z interfejsem POWERLINK
AL1372
IO-Link Master DL PLI 8P IP67
master IO-Link z interfejsem POWERLINK
AL1372
IO-Link Master DL PLI 8P IP67
- Separacja między siecią przemysłową a siecią IT
- Niezawodne przesyłanie danych maszyny, parametrów procesu i danych diagnostycznych do sterownika
- Posiada POWERLINK i oddzielny interfejs MQTT JSON
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Do podłączania nawet ośmiu urządzeń IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | Moduły I/O do zastosowań sieciowych |
---|---|
Funkcja łańcuchowa | złącze sieciowe |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 300...3900; (US) |
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3,6 |
---|
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 16; (konfigurowalne) |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wyjść binarnych: 8 |
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...30 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 300 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokół | POWERLINK | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokół | MQTT JSON | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
||||
Notatka n/t interfejsów |
|
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Liczba portów klasy A | 8 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 78 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 409,8 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
Powerlink X21, X22 | Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: FKM |
---|
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe
IO-Link Port Class A X01...X08 | Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |
---|
Połączenie elektryczne - Zasilanie
X31 | Konektor: M12; kodowanie: A |
---|