Wydajny master IO-Link dla przemysłu spożywczego
- Dostępne są 4 i 8 portowe mastery IO-Link z przewodami zasilającymi z kodowaniem L, ochrona IP69K
- Zasilanie szeregowe (Daisy-chain) ze standardowymi przewodami M12 (kodowanie L), maks. 2 x 16A
- Do aktuatorów o poborze prądu do 2A
- Pomiar prądu i konfigurowalne ograniczenie prądowe dla każdego portu
- Master i urządzenie konfigurowalne za pomocą oprogramowania moneo configure
Solidne moduły polowe z niezawodnym połączeniem
Zdecentralizowane mastery IO-Link służą jako bramki między inteligentnymi czujnikami IO-Link i magistralą. To doskonały wybór, nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych: Materiały i metody produkcji identyczne jak w przypadku kabli łączeniowych ifm ze sprawdzonej i przetestowanej serii EVF. Technologia ecolink gwarantuje niezawodne złącza M12, odporne na wnikanie.
Kable z kodowaniem L do dużych prądów
Stosowane do zasilania nowych masterów IO-Link z serii Performance Line do wymagających aplikacji. Złącze zasilania M12 z kodowaniem L staje się coraz bardziej popularne na rynku i stanowi doskonałe rozwiązanie do zasilania tych modułów. Umożliwia to przesyłanie dużych prądów przy niskim spadku napięcia. ifm oferuje przewody połączeniowe, które są do tego idealnie przystosowane.
Zalety i korzyści dla klienta
• Kodowanie L dla przemysłu spożywczego
Po raz pierwszy firma ifm oferuje mastery IO-Link o dużej obciążalności prądowej, z obudową ze specjalnych materiałów i wysokim stopniem ochrony, przeznaczone dla przemysłu spożywczego.
• 16 amperów na złączu M12
Za zasilanie mastera IO-Link odpowiada standardowy konektor M12 (kodowanie L). Ta technologia z przewodami 5 x 2,5 mm² może być stosowana dla 16A US (zasilanie czujników) i 16A UA (zasilanie aktuatorów). Mastery można zasilać szeregowo (Daisy-chain).
• Podłączenie aktuatorów 2A o dużym poborze prądu
Opcjonalnie można ustawić tryb wyjścia cyfrowego na pinie 2 portu B. Dzięki temu duże zawory elektromagnetyczne i aktuatory mogą być przełączane z prądem o natężeniu do 2A. Pin 2 jest zasilany z napięcia zasilania UA.
• Monitorowanie energii
Istnieje możliwość ograniczenia prądu dla każdego portu. Odpowiednie ustawienia można wprowadzić w sterowniku PLC. Poza tym można mierzyć wartości napięcia i natężenia prądu dla każdego portu. Dzięki temu użytkownik może łatwo określić energię pobieraną przez instalację i przesyłać tę wartość do analizy w systemach ERP.
• Konfiguracja czujników za pomocą moneo configure SA
Intuicyjne oprogramowanie znajduje wszystkie urządzenia IO-Link master w sieci i tworzy przegląd całej instalacji. Dodatkowo mamy sygnalizację wszystkich podłączonych czujników wraz z odpowiednimi parametrami. Oznacza to, że ustawianie parametrów wszystkich czujników w systemie jest możliwe z jednego, centralnego punktu.