• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Niezawodna dystrybucja danych: Przełączniki Ethernet do zastosowań obiektowych

  • 6-portowy przełącznik Ethernet kompatybilny z wszystkimi powszechnie stosowanymi protokołami automatyki oraz zastosowaniami IIoT
  • Elastyczne zasilanie, z zasilaniem szeregowym lub bez
  • Nadaje się do maszyn mobilnych dzięki wyższemu napięciu roboczemu i zakresowi temperatur.
  • Solidna obudowa, dostępna opcja dopuszczona do kontaktu z żywnością

Przełączniki Ethernet do zastosowań obiektowych

Zdecentralizowane moduły pełnią rolę węzłów sieciowych pomiędzy urządzeniami w terenie. Są one połączone bezpośrednio poprzez wytrzymałe i niezawodne kable przyłączeniowe M12. Zastosowanie kabli przyłączeniowych EVC w technologii ecolink zapewnia szczególnie wytrzymałe połączenie i tym samym niezawodny transfer danych. Złącze M12 zapewnia o wiele bezpieczniejsze połączenie niż wtyczka RJ-45 – zwłaszcza poza szafą sterowniczą.

Sprawdzone, wytrzymałe materiały

Moduły Ethernet są doskonałym wyborem nawet w najbardziej wymagającym środowisku: materiały i metody produkcji są identyczne jak w przypadku kabli łączeniowych EVC.

Zalety i korzyści dla klienta

Rozszerzenie rodziny masterów IO-Link

Przełączniki Ethernet stanowią doskonałe uzupełnienie rodziny masterów IO-Link oferowanych przez ifm. Charakteryzują się tą samą konstrukcją, konfiguracją portów i standardowymi złączami M12.

Nadają się także do maszyn mobilnych

Dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur i napięcia, a także wysokiej odporności na wibracje i wstrząsy, przełączniki nadają się także do pracy w trudnych środowiskach. Ponadto homologacja E20 oznacza, że produkt nadaje się także do stosowania poza pojazdami.

Proste zasilanie

Moduły Ethernet zapewniają różne opcje połączenia dla celów zasilania: złącze M12, kodowanie A, i złącze M12, kodowanie L Ten drugi można łączyć szeregowo z innymi modułami tej samej linii produktów.

Przełączniki 6-portowe Ethernet (niezarządzane)

Technika łączeniowa