Potęga IO-Link w maleńkiej obudowie M8
- Duży zasięg wykrywania, minimalne zapotrzebowanie na przestrzeń
- Łatwa instalacja i wymiana dzięki standardowemu złączu M8
Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
- Idealne rozwiązanie w przypadku ograniczonej przestrzeni zdalna parametryzacja przez IO-Link
- Niezawodność procesu gwarantowana przez monitorowanie punktu przełączania pod kątem wykrywania zużycia
- Funkcje diagnostyczne, takie jak monitorowanie temperatury wewnętrznej urządzenia pozwalają zapobiegać awariom
Znakomita wydajność, mała obudowa
Zasięg 3 mm (zabudowany) i 6 mm (niezabudowany) są większe niż standardowy zasięg konwencjonalnych czujników M8. Dzięki wysokiej częstotliwości przełączania rzędu 600 Hz, czujniki radzą sobie z wykrywaniem nawet w wymagających zadaniach, gdzie przestrzeń jest ograniczona.
Lepsza wydajność dzięki O-Link
Oprócz wyjścia przełączającego, czujnik wyposażony jest w interfejs IO-Link. Możliwe jest też wygodne, zdalne ustawianie parametrów. Dzięki wysokiej precyzji użytkownik może monitorować punkt przełączania do milimetrów i wykrywać już na wczesnym etapie odchylenia mechaniczne, np. powodowane zużyciem. Szeroka gama funkcji diagnostycznych, takich jak zintegrowane monitorowanie temperatury urządzenia, zapewnia dodatkowe zabezpieczenie instalacji poprzez wysyłanie wczesnych ostrzeżeń w zastosowaniach krytycznych.