- Produkty
- AL1060
Interfejs IO-Link
AL1060
IO-Link Master USB 1P IP67
Interfejs IO-Link
AL1060
IO-Link Master USB 1P IP67
- do szybkiego i łatwego ustawiania parametrów i konfiguracji urządzeń IO-Link
- trwałe złącza M12 do zastosowań obiektowych do połączenia USB, zasilania i komunikacji z czujnikiem
- Wyraźnie widoczne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i błędu
- Do podłączania czujników z funkcją IO-Link do komputera PC
- Odczyt bieżących mierzonych wartości, wartości procesowych i ustawień parametrów
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
artykuł jest dostarczany bez oprogramowania do parametryzacji
Aplikacja
Aplikacja | ustawianie parametrów i analiza urządzeń |
---|
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe DC [V] | 5; (USB) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 1100; (USB) |
Klasa ochrony | III |
Zasilanie czujnika | 24 V DC |
Obciążalność na port [A] | 0,65 |
---|
Obciążalność na port [A] | 0,15 |
---|
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 2; (port IO-Link Class A : 1 x 2) |
---|---|
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...30 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Cyfrowe wejścia zabezpieczone przed zwarciem | tak |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych | 2; (port IO-Link Class A: 1 x 2) |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 150 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link; USB |
---|---|
Liczba interfejsów USB | 1 |
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Liczba portów klasy A | 1 |
Wersja | USB 2.0 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 290 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 143,7 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA; Gniazdo: PA; nakrętka zabezpieczająca: mosiądz niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - AUX
Konektor: M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - IO-Link
Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |
Połączenie elektryczne - USB
; kodowanie: B |