Obejma montażowa
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
Obejma montażowa
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
- Do montażu czujników do siłowników
- Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
- Niezawodne mocowanie zaciskami z dwiema śrubami
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] | 7,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | 13 x 20 x 10 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
Materiał | aluminium anodowany (czarny) |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|