Połączenie IO-Link z komputerem przez USB
- Do połączenia czujników IO-Link z komputerem przez USB
- Szybkie ustawianie parametrów i łatwe odczyty z czujników IO-Link
- Nie wymaga odrębnego zasilania
- Solidne złącza M12, kompatybilne ze standardem przemysłowym
- Kompletny zestaw z kablem czujnika i kablem USB
IO-Link do komputera
Interfejs AL1060 to 1-portowy master IO-Link, który funkcjonuje jako bramka i łączy system komunikacji IO-Link z komputerem (przez złącze USB). Pozwala to na wygodną konfigurację czujników wyposażonych w IO-Link za pomocą komputera, przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, przed zainstalowaniem w zakładzie. Skraca to znaczenie czas potrzebny na instalację i zmniejsza ryzyko nieprawidłowych ustawień. Do większości czujników nie jest wymagane odrębne zasilanie. Ułatwia to w szczególności podłączanie zainstalowanych w zakładzie czujników do laptopa, np. w celu odczytania wartości procesowych lub korekty parametrów czujników na obiekcie.
Zalety i korzyści dla klienta
Niepotrzebne zasilanie
Interfejs AL1060 ma wbudowaną wydajną przetwornicę napięcia z 5V na porcie USB na 24V dla czujników podłączonych do portu IO-Link. Zależnie od komputera, to wyjście można obciążyć prądem do 150mA. Wystarcza to do zasilania większości czujników. Jeżeli na wyjściu do czujnika potrzebny jest prąd o wyższym natężeniu, możliwe jest podłączenie zewnętrznego źródła zasilania.
Niezawodne połączenia na terenie obiektu
Trzy złącza występujące na urządzeniu – IO-Link, USB i opcjonalne zasilanie – są wykonane w postaci solidnych i wytrzymałych złączy M12. Oznacza to, że interfejs może pracować również w trudnych warunkach.
Diody sygnalizujące stan
Kilka diod LED znajdujących się na urządzeniu pozwala na ocenę sytuacji i ułatwia lokalizowanie usterek. Na przykład, jeśli zasilanie przez USB jest niewystarczające dla danego czujnika, wskazuje to jedna z diod.
Zakres dostawy
Oprócz mastera IO-Link AL1060, zestaw zawiera wszystkie potrzebne przewody przyłączeniowe (M12-B do połączenia z USB, M12-A do połączenia z czujnikiem). Opcjonalnie dostępny jest uniwersalny zasilacz z różnymi adapterami, które pozwalają na korzystanie z niego na całym świecie.