osobna licencja do parametryzacji online i offline urządzeń IO-Link
QMP010
moneo configure SA License
osobna licencja do parametryzacji online i offline urządzeń IO-Link
QMP010
moneo configure SA License
- Licencja na narzędzie programistyczne, które może być stosowane niezależnie od platformy moneo IIoT
- Parametryzacja wszystkich urządzeń IO-Link przez mastery USB i Ethernet
- dostęp do czujników na poziomie obiektowym bez udziału sterownika PLC
- Możliwa jest aktywacja licencji online i offline
- prametryzacja urządzeń IO-Link od wszystkich producentów
- zintegrowane zarządzanie parametryzacją zapewnia szybkie uruchamianie urządzeń
- Zintegrowny kokpit do wyświetlania maksymalnie dwóch wartości procesowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
na chwilę obecną wersja samodzielna (SA) jest dostępna bezpłatnie jako moneo configure free
Aplikacja
Aplikacja | do wykorzystania samodzielnego na pojedynczym komputerze PC |
---|
Zastosowanie |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zgodność |
|
|||||
Zarzadzanie urządzeniami |
|
|||||
Zarządzanie danymi |
|
|||||
Nastawa parametru |
|
|||||
Interfejs użytkownika |
|
Software / programowanie
Język | niemiecki; angielski; Francuski; Włoski; Hiszpański; Portugalski; Chiński; Japoński; Koreański; Rosyjski |
---|---|
Nośnik danych | Pobierz |
Rodzaj licencji | pojedyncza licencja |
Klasa licencji | pełna wersja |
Wymagania sprzętowe
Min. cykl procesora | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. liczba rdzeni procesora | 4 | |
Min. pamięci RAM | 8 GB | |
Min. pamięć dysku twardego | 1 GB | |
Min. rozdzielczość karty graficznej | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Wymagany interfejs urządzenia | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Karta sieciowa | Ethernet 1 Gbit | |
Protokół sieciowy | Ethernet TCP/IP | |
System operacyjny | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (tylko wersje aktualnie wspierane przez Microsoft) | |
Przeglądarka internetowa | Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania) | |
Dodatkowo wymagane oprogramowanie |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 0,001 |
---|