Master IO-Link: Podłączenie czujników do programowalnego sterownika logicznego oraz środowiska IT
- Gotowość na Przemysł 4.0 dzięki nowej usłudze IoT core
- Odseparowanie automatyki od sieci informatycznej
- 4 lub 8 portów IO-Link z pełną funkcjonalnością V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON lub Powerlink
- Master i urządzenia są konfigurowalne przez oprogramowanie moneo configure
Master IO-Link do automatyki i środowiska IT
Zdecentralizowane mastery IO-Link służą jako bramka między inteligentnymi czujnikami IO-Link a magistralą obiektową. Poza tym można jednocześnie przesyłać istotne informacje z inteligentnych czujników do środowiska IT. Dzięki odrębnemu gniazdu IoT Ethernet, sieć IT można całkowicie oddzielić od sieci automatyki. Informacje z czujników przekazywane są do środowiska IT poprzez interfejs TCP/IP JSON.
Trwałe moduły magistrali obiektowej do wymagających zastosowań
Dzięki specjalnym materiałom obudowy i wysokiemu stopniowi ochrony (IP 67 lub IP 69K) mogą być one stosowane w zastosowaniach wymagających kontaktu z chłodziwem lub bezpośrednio w obszarach wilgotnych w branży spożywczej. Technologia ecolink gwarantuje niezawodne złącza M12 kabli łączeniowych, trwale zabezpieczone przed wnikaniem.
Zalety i korzyści dla klienta
Odseparowanie automatyki od sieci informatycznej
Najwyższym priorytetem jest niezakłócona praca maszyny. Sieć automatyki w żadnym razie nie może ulec zakłóceniom ze strony czynników zewnętrznych. Dlatego urządzenie wyposażone jest w odrębne gniazdo IoT Ethernet, co pozwala odseparować sieci IT i automatyki. Oznacza to, że istotne informacje z czujników można bezpiecznie przesłać do systemów IT i ERP.
Konfiguracja czujników za pomocą oprogramowania moneo configure
Intuicyjne oprogramowanie znajduje wszystkie urządzenia IO-Link master w sieci i tworzy przegląd całej instalacji. Poza tym wyświetlają się wszystkie podłączone czujniki z odpowiednimi parametrami. Dzięki temu możliwe jest ustawienie parametrów wszystkich czujników w systemie z jednego centralnego punktu.
Łatwe podłączanie czujników
Czujniki i aktuatory są podłączane poprzez standardowe kable łączeniowe M12 bez ekranowania. W zależności od typu urządzenia, można przyłączyć maks. 4 lub 8 czujników IO-Link, zasilanych prądem do 3,6 A. Dodatkowe zasilanie pomocnicze aktuatorów IO-Link można zapewnić przy pomocy akcesoriów EVC693 lub EVF693. Kabel może mieć długość do 20 m.