Velg trykksensorer etter bruksområde
ifm tilbyr et bredt utvalg av elektroniske trykksensorer for å møte kravene til ulike industrielle applikasjoner. Alle enheter har robuste hus og krever ikke bevegelige deler som stempler eller fjærer. Sensorene er ekstremt støt-og vibrasjonsbestandige og fungerer uten slitasje eller vedlikehold.
Sensortype | Måleområde [bar] | Mediumtemperatur [°C] | IO-Link | Hydrauliske bruksområder | Skipsbyggingsindustri (DNV·GL-godkjenning) |
Maskinverktøy | Vannbaserte medier | Gasser / trykkluft | Viskøse medier og medier med suspenderte partikler |
Hydrostatisk nivåmåling | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trykksensorer med display for industrielle bruksområder |
PN | -1...600 | -25...80 | PN2 | ||||||||
PE | -1...250 | -25...80 | ||||||||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | ||||||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | ||||||||||
Trykksensorer uten display for industrielle bruksområder |
PA | -1...600 | -25...90 | |||||||||
PK | 0...400 | -25...80 | ||||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | PT | |||||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | |||||||||
PV | 0...600 | -25...80 | ||||||||||
3D-sensorer for mobile applikasjoner |
PT / PU | 0...600 | -40...125 | |||||||||
Trykksensorer med display for hygieniske bruksområder |
PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | |||||||||
PI | -1...100 | -25...150 | ||||||||||
Trykksensorer uten display for hygieniske bruksområder |
PM | -1...100 | -25...150 |
*1PT50xx: -40...125 °C