- Trykksensorer etter bruksområde
- Gasser og trykkluft
Trykksensorer for gasser og trykkluft
Sensorfamilie | Trykkområde | Signal | Visualisering | Punkter å ta i betraktning |
---|---|---|---|---|
PQ |
-1…10 bar | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Numerisk display • Status-LED-lys |
• Kompakt design perfekt for vakuum / trykkluft • Tofarget display • 4…20 mA fast analog |
PN |
-1…25 bar | • Transmitter • Bryter • IO-Link |
• Numerisk display • Status-LED-lys |
• Tofarget display • 4…20 mA / 0…10 VDC skalerbar analog |
PG24 |
-1…25 bar | • Transmitter • bryter |
• Numerisk display • Status-LED-lys |
• Analog / digital display • 4…20 mA / 20…4 mA skalerbar analog |
PA |
-1…25 bar | Transmitter | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog |
PT / PU |
-1…25 bar | Transmitter | – | • Responstid < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog • Høy motstand mot støt/vibrasjoner • IP67 / IP69K beskyttelse • M12 eller DIN ventilplugg |
PV |
-1…25 bar | • Bryter • IO-Link |
– | • Konfigurerbare omkoblingspunkter via programvare • IP67 / IP69K beskyttelse • Temperaturovervåking |
PK |
0…25 bar | Bryter | Status LED (menneske/maskin-grensesnitt) | • Enkel koblingspunktjustering via to innstillingsringer |