• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Trykksensorer etter bruksområde
  2. Sanitær

Nivåsensorer for hygieniske bruksområder

Sensorfamilie Trykkområde Mediumtemperatur Signal Visualisering Punkter å ta i betraktning

PI27/PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25…125 °C • Transmitter
• Bryter
• IO-Link
• Numerisk display
• Status-LED-lys
• Vanlige hygieniske beslag tilgjengelig
• 4…20 mA /20…4 mA skalerbar analog

PI22/PI23
-1…25 bar -25…200 °C • Transmitter
• Bryter
• IO-Link
• Numerisk display
• Status-LED-lys
• Integrated1,5" og 2" tri-clamp-klemme
• SS-membran med matvaregodkjent fyllvæske
• Høyest motstand mot termisk sjokk
• 4…20 mA /20…4 mA skalerbar analog

PG27/PG28
-1…40 bar -25…125 °C • Transmitter
• bryter
• Analog /digital display
• 4…20 mA /20…4 mA skalerbar analog

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • Transmitter
• IO-Link
• 4…20 mA skalerbar analog
• Roterbar ventil for monteringsfleksibilitet
• Enhetstemperatur tilgjengelig via IO-Link