Trykksensorer / Vakuumsensorer
- Sensorer og sendere med integrert evaluering
- Spesielt for bruk i hygieniske bruksområder
- Utmerket overbelastningsbeskyttelse og langsiktig stabilitet
- Måleområder på -1…600 bar
- Variabel prosesstilkobling ved hjelp av adaptere
Trykksensorer
ifm tilbyr et bredt utvalg av elektroniske trykksensorer for å møte kravene til ulike industrielle applikasjoner. Den keramisk-kapasitive målecellen, utprøvd og testet millioner av ganger, er supplert med en målecelle i rustfritt stål med tynnfilm eller tykkfilmtrådstrekkmålere (serie PK, PV, PT) og en piezoresistiv måleteknikk (for pneumatiske applikasjoner ).
Alle enheter har robuste hus og krever ikke bevegelige deler som stempler eller fjærer. Resultat: Sensorene er ekstremt støt-og vibrasjonsbestandige og fungerer uten slitasje eller vedlikehold.
Den velprøvde keramiske kapasitive målecellen er korrosjonsbestandig og langsiktig stabil. Dette sikrer konsistent og langsiktig nøyaktighet av de målte verdiene. Sensorene er motstandsdyktige mot dynamiske trykktopper og garanterer høy overbelastningsmotstand selv ved ekstreme trykktopper som oppstår for eksempel med hurtiglukkende ventiler.
Enheter med trådspenningsmåler i tykkfilmteknologi på en målecelle i rustfritt stål utmerker seg ved sin meget kompakte og robuste design. De kan brukes i nesten alle industriområder. Den sveisede målecellen i rustfritt stål uten tetninger sikrer en høy grad av sikkerhet, spesielt for applikasjoner med gasstrykk på opptil 600 bar samt i klimaanlegg og kjøleteknologi der aggressive kjølevæsker (freoner) brukes.