- Trykksensorer etter bruksområde
- Mobil hydraulikk
Mobil hydraulikk
Sensorfamilie | Trykkområde | Signal | Visualisering | Punkter å ta i betraktning |
---|---|---|---|---|
PU |
0…600 bar | Transmitter | – | • 0...10 V eller 0,5…4,5 VDC fast analog • G1/4 eller 9/16 SAE prosess tilkobling • DEUTSCH, AMP eller M12 elektrisk forbindelse |
PT |
0…600 bar | Transmitter | – | • 4...20 mA fast analog • G1/4 prosesstilkobling • DEUTSCH, AMP, M12 eller DIN ventilplugg elektrisk tilkobling |