Nøyaktig radarnivåmåling for åpne og lukkede tanker
- Nivåmåling med millimeterpresisjon på opptil 10 meter
- Kontaktfritt måleprinsipp: ingen funksjonsfeil på grunn av avleiringer eller slitasje
- Direkte måling eller gjennom ikke-metalliske vegger
- Enkel installasjon og vedlikeholdsfri drift
- Fjernstyrt parameterinnstilling og nivåovervåking via tilkobling til IT-systemet
Nøyaktig måling på alle tanker
LW2120 radarnivåsensor måler nivåer av flytende medier opptil 10 meter nøyaktig og uten blinde områder. 80 GHz-frekvensen som brukes sikrer stabile og presise måleresultater, selv i nærvær av for eksempel damp eller kondensat i tanken.
Med antenneforlengeren tilgjengelig som tilbehør, kan sensoren også brukes utenfor lukkede metalltanker, for eksempel på åpne kar.
Radarmålesystemet kan også trenge gjennom ikke-metalliske vegger, slik at nivåsensoren enkelt kan monteres over plasttanker som IBC-beholdere.