• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilkoblingsteknologi
  3. Jumpkabler
  4. Jumpkabler
  5. EVC013

Forbindelseskabel

EVC013

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Forbindelseskabel

EVC013

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

  • Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
  • Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
  • Mekanisk endestopp for å beskytte O-ringen mot ødeleggelse
Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikasjon
Spesiell egenskap Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] < 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse II
Maks. nåværende belastning totalt [A] 4,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur
cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] -25,00...90,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)
cULus: ...75
Lagringstemperatur [°C] -25,00...55,00
Lagringsfuktighet [%] 10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data
Vekt [g] 87,30
Materialer hus: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter messing, forniklet
Drakjede egnethet ja
Drakjede egnethet
bøyeradius for fleksibel bruk min. 10 x kabeldiameter
rejsehastighet maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
bøying sykluser > 5 Mio.
torsjonsstamme ± 180 °/m
Merknader
Merk Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm
Diagrammer og grafer
karakteristisk linje for lastreduksjon
Underbelastet Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Omgivelsestemperatur [°C]
Y Strøm [A]