• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Szelepérzékelők
  2. További információk az MVQ-val kapcsolatban

További információk a Smart Valve érzékelővel kapcsolatban

Generációváltás a szelepfelügyeletben

Aszeleppozíciók visszajelzési rendszerei az idők során továbbfejlődtek.
Ma még számos régebbi rendszert alkalmaznak.

  1. Generáció: nincs visszajelzés, csak vizuális megjelenítés.
  2. Generáció: a tokozott mechanikus végálláskapcsolók: könnyen meghibásodnak, fokozott a kopás, sok karbantartást igényelnek.
  3. Generáció: Induktív érzékelők: a mechanikus kapcsolók hibáit kiküszöbölték, azonban csak a „nyitva“ és „zárva“ végállásokat jelzik.
  4. Generáció: Smart Valve érzékelő: apozíció folyamatos lekérdezésével az érzékelő észleli és jelzi a potenciális szelepzavarokat, így azok a berendezés költséges leállása előtt elháríthatók.

A tömítés károsodásának felismerése

A Smart Valve érzékelő korai stádiumban észleli a szelepzavarokat.
A szállított anyag nem megfelelő minősége, a ragadós vagy viszkózus közegek, a korrodált csövek vagy az olyan hulladékkezelő rendszerek, amelyeka szilárd anyagok és olajok összegyűjtésére hivatott, mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy szelep ne zárjon teljesen.
A szelep zárási és nyitási időinek a végállások melletti felügyletével a kialakulóban lévő kritikus helyzetek időben felismerhetőek. A karbantartás, az anyag- és nem tervezett leállások akár több tízezer eurós költségei így megtakaríthatóak.

A mechanikus kopás csökkenti a tömítés vastagságát. A szelep gyorsabban kopik.

Az IO-Link előnyei:reagálás helyett cselekvés

Gyártásban a szelepek a technológia fontos részét képezik. A termékminőség nagymértékben függ attól, hogy ezek a szelepek zavarmentesen működnek-e.

A Smart Valve érzékelő által biztosítottfolyamatos, pontos szögelfordulást tartalmazó helyzetvisszajelzéssel a berendezés vezérlésének kezelőszemélyzete teljes mértékben átlátja a folyamatotés ezáltal folyamatosan biztosíthatja az állandó gyártási minőséget. Az éppen kialakulóban lévő meghibásodások korai jelzésének köszönhetően a kritikus karbantartási feladatok esetén könnyen át lehet állni a nem tervezett gyártásleállásokról a tervezett és igényeknek megfelelő karbantartásra.

Szelepfelügyelet az IO-Linkkel

  • A szelepek eltérő nyitási és zárási idejének koraifigyelmeztetésével elkerülhető a gyenge gyártási minőség.
  • A szeleppózíció valós időben megjeleníthető a felhasználói felületen vizuális ellenőrzés céljából.
  • Az lerakodások és tömítetlenségek azonnali jelentése biztosítja a gyártás kifogástalan minőségét.
  • A megváltozott nyitási és zárási idők továbbításaidőbélyegzővel történik. Ígykönnyebben tervezhetők az igényeknek megfelelő karbantartások.

Ügyfél referencia

Az Ipar 4.0 felé vezető úton a PMC Ouvrie az IO-Link segítségével automatizálta folyamatait, amelyek így lényegesen stabilabbá és megbízhatóbbá váltak.

A Dynavia vetőmag-feldolgozási folyamatának hatékonysága jelentősen javult az IO-Link és a Smart Valve érzékelő használatának köszönhetően.

A Dynavia vállalat a vetőmag műtrágyával történő bevonására specializálódott a növekedés érdekében. Az Ipar 4.0 számos elemét alkalmazzák, a Smart Valve érzékelővel együtt, amelya végállásra vonatkozó adatokon kívül számos további információt is biztosít. Csökkennek a nem tervezett leállások, mert a karbantartó és üzemeltető csapatok hatékonyabban és biztonságosabban tudnak beavatkozni.

Technológia

ASmart Valve érzékelőmágneses elvet alkalmaz a meghajtások pozícióinak érzékeléséhez. Folyamatos visszajelzést ad; a szelep pozíciója áramkimaradás esetén is megmarad.

A szelep pozíció-visszajelzéséhez a mai napig tokozott mechanikus végálláskapcsolókat használnak. A visszajelzési rendszerek ezen 2. generációja azonban gyakran nem rendelkezik elegendő védelemmel abehatoló nedvességgel szemben, így fennáll annak a veszélye, hogy a folyamat szempontjából súlyos leállások történnek.A Smart Valve érzékelő IP67 védettséggel rendelkezik, vagyis megfelelő védelemmel rendelkezik a nedvesség és a pára ellen.

A tokozott végálláskapcsolók egyszerű és megbízható helyettesítője

Mechanikus kapcsoló
(2. generáció)
Smart Valve érzékelő
(4. generáció)
Várható élettartam az alkalmazásban Alacsony élettartam, mert a mechanikus alkatrészek elkophatnak, eltörhetnek vagy beszorulhatnak. Magas élettartam, mert az érzékelő technológia nem igényel kopó, mozgó alkatrészeket
A szeleppózíció visszajelzése Szelep nyitva
Szelep zárva
Végállások és folyamatos pozíció. Figyelmeztetés lerakódásokra és eltömődésekre.
Méretek Gyakran nagyméretű és ormótlan. Ezáltal a szelepnek csak korlátozott beépítési hely áll rendelkezésre A kompakt ház értékes beépítési helyet takarít meg
Összeszerelés Többnyire összetett, mert több komponenst kell beszerelni és beállítani. Az érzékelő percek alatt beépíthető.
Smart Valve érzékelő MVQ szerelési tartozék
Tengelymagasság
[mm]
Tengelyátmérő
[mm]
Méretek
[mm - VDI/VDE 3845]
Cikkszám
30 < 38 80 x 30
130 x 30
E12569
E12573
20 - 40 > 38 80 x 30
130 x 30
E12674
30 - 50 > 38 80 x 30
130 x 30
E12628