- Szelepérzékelők
- Kézi szerelvények
Helyzetvisszajelzés kézi szerelvényekhez és golyóscsapokhoz
Végállás-visszajelzés kézi szerelvények és golyóscsapok számára
Ezzel a szerelőkészlettel a kézi működtetésű szerelvények egészen egyszerűen felszerelhetők kettős érzékelőkkel. Számos érzékelő és kapcsolóbütyök használható a 80 x 30 mm-es hajtás furatsémán a VDI/VDE 3845 szerint. A teljes rendszer -30 és +80 C közötti környezeti hőmérséklet esetén alkalmazható.
Sokoldalú és rugalmas
A Vestamid műanyag felső résznek köszönhetően robbanásveszélyes környezetekben is alkalmazható. Az alsó rész számos ISO-karimás szerelvényre (DIN EN ISO 5211) felszerelhető, és a szeleptengellyel való összekötés egy menesztő csavar segítségével valósul meg. A nemesacél alkatrészek használata hosszabb élettartamot garantál.
Megfelelő:
Kompatibilis az F04 – F10 ISO fejkarimás szerelvényekkel
Egyszerű szerelés:
Könnyű rögzítés kézi szerelvényeken és golyóscsapokon
Rugalmas:
Illesztés állítható magasság révén.
Hosszú életű:
Szinte elpusztíthatatlan és vegyszereknek ellenálló nemesacél alkatrészek.
Védett:
Robbanásveszélyes környezetekben is alkalmazható.