• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Hiba a szelepben?

A szelepfelügyelet új dimenziója
A Smart Valve érzékelő

A szelep, a Black Box a gyártásban

A folyamat- és eljárástechnikában a szerelvények a gyártási technika szilárd alkotóelemei. A szelepek különböző fajtái módosítják az egyes anyagok áramlását, és biztosítják az üzemet, valamint a karbantartást. A gyártás közbeni minőségbiztosításhoz garantálni kell a szerelvények kifogástalan működését.

Kopás esetén gyakran már túl késő

Nem egyszerű a belül található tömítések és csappantyúk állapotának felügyelete.A kopás és a sérülések gyakran már csak túl későn kerülnek felismerésre, mégpedig mikor csökken a minőség és a berendezés teljesítőképessége.
Ez hosszú karbantartási időközöket eredményez, miközben a termelés áll.Amennyiben a meghatározott karbantartási időközökben például tömítések cseréjére kerül sor, azaz Ön berendezése értékteremtő képességének terhére történik.

A berendezés hatékonyságának növelése az ifm-mel

A teljes berendezés hatékonyságának növelését szem előtt tartva számos vállalkozás foganatosított intézkedéseket a nem tervezett zavarok megelőzése érdekében. Ahol az lehetséges, ott a ciklikus karbantartásról állapotorientált karbantartásra állnak át. Ehhezmár évek óta számos különböző automatizálásimegoldás érhető el a karbantartás ezen modern és hatékony módjához.

Teljes pillantás a szelep belsejébe

Ahhoz, hogy időben felismerje szerelvényein a kritikus helyzeteket, az ifm kifejlesztette a Smart Valve érzékelőt. Ez különböző kopásállapotok felismerésére képes. A megelőző cselekvést ugyanis csak a szelep tömítetlenségeinek és lerakódásainak koraifelismerése teszi lehetővé.

Az ifm komplett megoldásokat kínál berendezéséhez

A Smart Valve érzékelő rugalmasan konfigurálható, és egyszerűen integrálható a berendezés meglévő infrastruktúrájába. A teljes csomag nem csak a megfelelő szerelési és csatlakozási technikát foglalja magába:A teljes csomaggal a terepi buszhoz való csatlakoztatásig juthat el.

A Smart Valve érzékelő legfontosabb tulajdonságainak áttekintése

  • Körben jól látható állapotjelző LED a megnövelt láthatóság érdekében
  • A szelepállás foknyi pontosságú és folyamatos helyzetvisszajelzése
  • Diagnosztikai funkciók, pl. időfelügyelet és ciklusszámláló
  • A zárt helyzet változásai jelentésre kerülnek, hogy információkat kapjon a lerakódásról vagy a kopásról a tömítésnél.
  • Rugalmas paraméterezés teach gombbal vagy IO-Linkkel

Körös-körül kiváló láthatóságú állapotjelző LED

Blokádok jelentése

Lerakódások, tömítés-sérülések és kopás megbízható felismerése

moneo configure: A paraméterező szoftver

Alkalmazás az IO-Link eszközök és az ifm IO-Link masterek paraméterezésére és kezelésére. Integrált, gyártótól független IODD-kezelés az időtakarékos érzékelőparaméterezéshez. Cockpit a paraméterek és a folyamatértékek párhuzamos megjelenítéséhez.

A Smart Valve érzékelő és a csatlakozás a terepi buszhoz

Terméklista-példa a Profinet IO-hoz való csatlakozáshoz

A legtöbb terepi eszköz csatlakoztatható terepi buszhoz. Így a Smart Valve érzékelő is. A készülékadatok az IO-Link segítségével kerülnek átvitelre a masterhez. A master különböző változatai lehetővé teszik a csatlakoztatást a következőkhöz: EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO vagy TCP/IP

Smart Valve érzékelő és AS-i

Terméklista-példa az AS-i-hez való csatlakoztatáshoz

Az élelmiszeriparban a szelepszigetek gyakran AS-i segítségével kerülnek automatizálásra. Az AS-i-hez való IO-Link masterek segítségével a Smart Valve érzékelő egyszerűen integrálható a meglévő AS-i hálózatba. A standard alkalmazások (IP67 védettséggel) és az élelmiszeripari alkalmazások (IP69K védettséggel) változataihoz minden esetben akár 4 IO-Link készülék csatlakoztatható.

Bekötés a vezérlésbe ifm-kezdőcsomagok segítségével

Ingyenesen letölthetők a következők:

- Példaprogramok és programmodulok (Step7, TIA, RS Logix) - Folyamatadatok olvasása és írása - Csatlakoztatás ProfiNethez, Ethernethez és EtherCat-hez - Készülékleíró adatok a PLC-beállításhoz (GSDML, ESI, EDS) - Kezelési útmutatók